Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

H系列接口模块

H系列接口模块可以很容易的插接在端子板上,无需任何辅助工具和电缆接线。模块的本安现场信号与安全区非本安测之间电气隔离。

H系列接口模块的主要特性是通道密集度高,节省空间,单回路集成和开车调试简便。


HIC接口模块

单通道HIC接口模块宽度仅位12.5mm,主要特点是单回路集成,SIL2/3等级,节省机柜空间可达33%。低功耗设计使得柜内温度较低,延长模块寿命。尽管较多的模块安装在一个机柜中,但热耗散极低。

HID接口模块

HID模块宽度为18mm,主要特点是通道密集度高,低功耗设计,SIL2/3等级。16槽位的端子板最多可连接64通道。

Safety Products Selector

通过各种选项进行选择,如安全完整性水平SIL,性能等级,功能及信号类型,并找到您正在寻找的经过 SIL/PL 评估的设备。