PROFIBUS PA 是目前流行的PROFIBUS协议的一部分。与 PROFIBUS DP的数据格式一致,简单地将设备集成到2个网络里,不存在任何障碍。
按IEC 61158-2标准 ,PROFIBUS PA 是现场总线,可在主机系统如DCS和PLC与现场仪表之间供电并进行数字通讯 –状态信息和控制命令可在同一电缆上多达31个参与者之间进行传输。PROFIBUS比单纯的过程控制系统要先进许多。通过PROFIBUS,可完成远程设定,资产管理,预见性维护。
FieldConnex® 是PROFIBUS PA数据集成到 DP-Master的合适系统。简单可靠的元件保证了其运行的持久性。多种防爆概念的选择使其成为安装,调试和可靠运行的首选技术。
PROFIBUS International主体;它发放指令和方向,保证仪表之间的相互工作通畅。所有的参与者,如:工厂操作者,供应商,DCS 供应商等均由其管理。