Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Segment coupler and power supplies

由于PROFIBUS DP和 PROFIBUS PA的相似性,激发了PEPPERL+FUCHS的工程师制造出耦合器

耦合器的设定是免费且透明的:如果是DP的现场仪表,段耦合器会“显示”所有连接到PA网络里的仪表。所有PA的仪表都做为DP仪表在MASTER CLASS I和CLASS II 进行设置。PA仪表只能“看到” 模拟DP主机的耦合器的PA主机。

数据通讯和供电电源经过同一电缆传送到现场仪表中。耦合器电源组件将电量传输到线缆上。2区安装认证。根据不同的电压和高达500mA电流,可选择不同的防爆装置。

  • 大功率主干线
  • FISCO
  • ENTITY

Pepperl+Fuchs 段耦合器以无源阻抗为特色。这样保证现场总线信号不会由于电源内电阻过低而发生短路。这种设计采用电阻与感应的特性,使应用的方案具有可靠性和实用性。

段耦合器的Power Hub版本基于 母板安装 –电源模块和网关组件均可选冗余配置。在一个DP-MASTER 上连接最多4个独立的网段。基本模块将单一PA网段到DP,并为其供电。所有的组件都安装在一个小装置内。