Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

颜色传感器 DF12-11-3K/9s20/145/151

DF12-11-3K/9s20/145/151
  • 漫反射型光电传感器,用于记录不同颜色背景上的色标
  • 通过有效的三量程方法进行颜色检测
  • 自动阈值设置的示教程序
  • 3 个独立通道
  • 每个通道 3 个公差等级
  • 3 路推挽输出

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  DF12-11-3K/9s20/145/151

产品阐述
颜色光电传感器,11 mm 检测范围,RGB 光(红光、绿光、蓝光),外部示教,计时器功能,3 路推挽输出,M12 插头
通用规格
传感器范围11 mm ± 2 mm
光源3 个 LED(红、绿、蓝)
光源类型可见绿光/红光/蓝光,调制光
光斑表示1 mm x 3 mm
角度偏差最大 ± 3°
功能性安全相关参数
MTTFd730 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)60 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯2 个黄色 LED,检测到时亮起
标定指示灯示教通道:绿色/黄色 LED 等相位闪烁;2.5 Hz . 示教公差:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;2.5 Hz .
控制元件2 示教旋转开关 用于 示教通道 和 示教公差 .
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流≤ 40 mA
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC
输入
功能输入外部示教输入 (ET)
外部消隐输入 (AT)
输出
信号输出3 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
开关频率500 Hz
响应时间1 ms
计时器功能脉冲时间元件断开延时 20 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
认证CE,cULus
环境条件
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接8 针,M12 金属连接器,可旋转 90°
材料
外壳框架:镀镍,压铸锌,
侧面:玻璃纤维强化塑料 PC
光学端面塑料板
质量60 g
尺寸
高度49 mm
宽度41,5 mm
深度15 mm
注意(使用 V19 型连接缆线)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270907
ECLASS 10.0.127270907
ECLASS 9.027270907
ECLASS 8.027270907
ECLASS 5.127270907
ETIM 7.0EC001817
ETIM 6.0EC001817
ETIM 5.0EC001817
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的光电式接近开关

Details: DF12-11-3K/9s20/145/151

Product Documentation: DF12-11-3K/9s20/145/151

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF395 KB

Design / Simulation: DF12-11-3K/9s20/145/151

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP200 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ74 KB

认证: DF12-11-3K/9s20/145/151

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1797DALLPDF227 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6929ALLPDF224 KB

配套产品: DF12-11-3K/9s20/145/151

附件

内螺纹接插件单端 M12 A 型,8 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa