Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

绝对值编码器 ENA58IL-S10CA5-1516B30-RBD

ENA58IL-S10CA5-1516B30-RBD
  • 实心轴
  • 通过 MODBUS RTU 通信
  • 无需磨损磁性抽样
  • 高分辨率和精度

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  ENA58IL-S10CA5-1516B30-RBD

通用规格
检测类型磁性采样
设备类型绝对值编码器
线性度误差≤ ± 0,1 °
功能性安全相关参数
任务时间 (TM)20 a
L1055 E+8 转数 在 40/110 N 轴向/径向轴负载时
诊断覆盖率 (DC)0 %
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V
空载电流类型 150 mA
功耗大约 1 W
可用前的时间延迟< 1 s
输出码二进制码
Code course(计数方向)可调
接口
接口类型MODBUS RTU
分辨率
单圈可达 16 Bit , 出厂设置: 13 位
多匝可达 12 Bit , 出厂设置: 15 Bit
总体解决方案可达 31 Bit , 出厂设置: 25 Bit
传输速率出厂设置:19.2 kBit/s
可调 : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 256000 Bit/s
地址设置节点编号可调,出厂默认值为 127
循环时间< 50 µs
符合标准RS 485
连接
连接器M12 连接器,5 针
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP65
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,200 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 1000 Hz
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。
环境条件
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
机械规格
材料
外壳镀镍钢 , 涂漆
法兰
不锈钢
质量大约 300 g
旋转速度最大 6000 min -1
惯性力矩50 gcm2
起始扭矩< 3 Ncm 在 20 °C 时
轴负载
轴向40 N
径向110 N
出厂设置
默认设置

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的编码器

Details: ENA58IL-S10CA5-1516B30-RBD