请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
检测类型 | 光电和磁性采样 | |
设备类型 | 绝对值编码器 | |
线性度误差 | ≤ ± 0,1 ° | |
UL 文件编号 | E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。 | |
功能性安全相关参数 | ||
性能水平 (PL) | 适合 PL d;编码器的两个通道必须连接到安全 PLC 并在此进行评估。 | |
类别 | 适用于3 类;编码器的两个通道必须连接到安全 PLC 并在此进行评估。 | |
MTTF | 100 a 40 °C 下(根据 EN ISO 13849-1 标准) | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC (带电流隔离) | |
功耗 | ≤ 3,7 W | |
可用前的时间延迟 | < 250 ms | |
输出码 | 二进制码 | |
Code course(计数方向) | 可调 | |
接口 | ||
接口类型 | CANopen | |
分辨率 | ||
单圈 | 可达 16 Bit | |
多匝 | 可达 14 Bit | |
总体解决方案 | 可达 30 Bit | |
传输速率 | 最小 20 kBit/s , 最大 1 MBit/s | |
循环时间 | ≥ 1 ms | |
符合标准 | DSP 406 | |
连接 | ||
连接器 | 1 个插头 M12 x 1,5 针,A 型接口 (连接类型 BD) 1 个插头 M12 x 1,5 针,A 型接口 和 1 个插座 M12 x 1,5 针,A 型接口 (连接类型 BN) |
|
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65 或 IP67 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2,无水汽凝结 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 1000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。 | |
环境条件 | ||
工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 98 % ,无冷凝 | |
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | 镀镍钢 , 涂漆 | |
法兰 | 铝 | |
轴 | 不锈钢 | |
质量 | 大约 300 g | |
旋转速度 | 最大 12000 min -1 | |
惯性力矩 | 50 gcm2 | |
起始扭矩 | < 5 Ncm | |
轴负载 | ||
轴向 | 24 N | |
径向 | 198 N | |
角度偏移 | ± 0,9 ° | |
轴向偏移 | ±0.3 mm 静态 | |
径向偏移 | ±0.5 mm 静态 | |
尺寸 | ||
直径 | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - Precise Positioning in Filling Plants | ENG | 225 KB | |
Application Report - Synchronous Roller Movement in Printing Presses | ENG | 198 KB |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual Absolute Rotary Eencoder with redundant CANopen Interface | ENG | 2967 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | 280 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7243A | ALL | 326 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7159 | ALL | 248 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|