Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

单圈绝对值编码器 ESS58-PN

ESS58-PN
  • 工业标准外壳 ∅58 mm
  • PROFINET IRT
  • 16 位,单匝
  • 嵌入式空心轴
  • 通过集成式 2 端口开关(具有 IRT 功能)形成网络回路
  • IP 地址可复位
  • 没有用于地址设置的 DIP 开关
  • 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性
  • 状态 LED

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  ESS58-PN

通用规格
检测类型光电采样
设备类型单圈绝对值编码器
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
功能性安全相关参数
MTTFd130 a
任务时间 (TM)20 a
L101,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下
诊断覆盖率 (DC)0 %
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
功耗最大 4 W
线性度±0.5 LSB(12 位) ,
输出码二进制码
Code course(计数方向)可编程,
顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口
接口类型PROFINET IO
分辨率
单圈可达 16 Bit
总体解决方案可达 16 Bit
物理 以太网
传输速率100 MBit/s
循环时间≤ 1 ms (IRT) ; ≤ 10 ms (RT)
连接
连接器以太网:2 个插座 M12 x 1,4 针,D 码
电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码
符合标准
防护等级DIN EN 60529,
轴侧:IP64(无轴封)/IP66(有轴封)
外壳侧:IP65
不锈钢型 (INOX):完全达到 IP67
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。
环境条件
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
材料外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
组合 1外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
组合 2 (Inox)外壳:不锈钢 1.4305 / AISI 303
法兰:不锈钢 1.4301 / AISI 304
轴:不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量大约 360 g (组合 1)
大约 910 g (组合 2)
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩30 gcm2
起始扭矩≤ 3 Ncm (无轴封的型号)
紧固螺丝的紧固扭矩最大 1,8 Nm
轴负载
角度偏移± 0,9 °
轴向偏移静态:±0.3 mm,动态:±0.1 mm
径向偏移静态:±0.5 mm,动态:±0.2 mm
尺寸
长度95 mm
直径59 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的

Details: ESS58-PN

Product Documentation: ESS58-PN

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1622 KB
手册
Manual absolute rotary encoder with PROFINET interfaceENGPDF4604 KB

Design / Simulation: ESS58-PN

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP219 KB

认证: ESS58-PN

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3630ALLPDF76 KB

软件: ESS58-PN

选择语言:
Device Description Files/DriversRelease Info文件类型文件大小
GSDML file ProfiNet encoders / GSDML-Datei ProfiNet-Drehgeber11/2016ZIP10 KB

配套产品: ESS58-PN

附件
附件组件用于配有嵌入式空心轴 (15 mm) 的 ∅58 绝对式旋转编码器fa
附件组件用于配有嵌入式空心轴 (14 mm) 的 ∅58 绝对式旋转编码器fa
附件组件用于配有嵌入式空心轴 (12 mm) 的 ∅58 绝对式旋转编码器fa
附件组件用于配有嵌入式空心轴 (10 mm) 的 ∅58 绝对式旋转编码器fa