Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

单圈绝对值编码器 EVS58-PN

EVS58-PN
  • 工业标准外壳 ∅58 mm
  • PROFINET IRT
  • 16 位,单匝
  • 伺服或夹紧法兰
  • 通过集成式 2 端口开关(具有 IRT 功能)形成网络回路
  • IP 地址可复位
  • 没有用于地址设置的 DIP 开关
  • 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性
  • 状态 LED

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  EVS58-PN

通用规格
检测类型光电采样
设备类型单圈绝对值编码器
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
功能性安全相关参数
MTTFd130 a
任务时间 (TM)20 a
L101,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下
诊断覆盖率 (DC)0 %
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
功耗最大 4 W
线性度±0.5 LSB(12 位)
输出码二进制码
Code course(计数方向)可编程,
顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口
接口类型PROFINET IO
分辨率
单圈可达 16 Bit
总体解决方案可达 16 Bit
物理 以太网
传输速率100 MBit/s
循环时间≤ 1 ms (IRT) ; ≤ 10 ms (RT)
连接
连接器以太网:2 个插座 M12 x 1,4 针,D 码
电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码
符合标准
防护等级DIN EN 60529,
轴侧:IP64(无轴封)/IP66(有轴封)
外壳侧:IP65
不锈钢型 (INOX):完全达到 IP67
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。
环境条件
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
材料外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
组合 1外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
组合 2 (Inox)外壳:不锈钢 1.4305 / AISI 303
法兰:不锈钢 1.4301 / AISI 304
轴:不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量大约 370 g (组合 1)
大约 840 g (组合 2)
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩30 gcm2
起始扭矩≤ 3 Ncm (无轴封的型号)
轴负载
轴向40 N
径向110 N
尺寸
直径59 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的

Details: EVS58-PN

Product Documentation: EVS58-PN

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1648 KB
手册
Manual absolute rotary encoder with PROFINET interfaceENGPDF4604 KB

认证: EVS58-PN

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3630ALLPDF76 KB

软件: EVS58-PN

选择语言:
Device Description Files/DriversRelease Info文件类型文件大小
GSDML file ProfiNet encoders / GSDML-Datei ProfiNet-Drehgeber11/2016ZIP10 KB

配套产品: EVS58-PN

附件
弯型法兰fa
同步夹紧元件fa
伺服法兰的安装支架fa
螺旋耦合, 普遍适用于无齿隙旋转传输, 隔振, Optimall 失调补偿, 中等扭转弹簧刚度, 复位力小fa
螺旋耦合, 普遍适用于无齿隙旋转传输, 隔振, Optimall 失调补偿, 中等扭转弹簧刚度, 复位力小fa
螺旋耦合, 普遍适用于无齿隙旋转传输, 隔振, Optimall 失调补偿, 中等扭转弹簧刚度, 复位力小fa
螺旋耦合, 普遍适用于无齿隙旋转传输, 隔振, Optimall 失调补偿, 中等扭转弹簧刚度, 复位力小fa
弹簧盘联轴器, 极高的扭转弹簧刚度, 适合高达 12.000 rpm 的转速, 井错位补偿, 隔振, 电绝缘fa
弹簧盘联轴器, 极高的扭转弹簧刚度, 适合高达 12.000 rpm 的转速, 井错位补偿, 隔振, 电绝缘fa
波纹管联轴器, 无齿隙角同步旋转传输, 极高的扭转弹簧刚度, 不锈钢和阳极氧化铝材质fa
波纹管联轴器, 无齿隙角同步旋转传输, 极高的扭转弹簧刚度, 不锈钢和阳极氧化铝材质fa
波纹管联轴器, 无齿隙角同步旋转传输, 极高的扭转弹簧刚度, 不锈钢和阳极氧化铝材质fa
精确耦合, 精确耦合fa
精确耦合, 精确耦合fa
弹簧型安装支架,直径 36 mm, 材料: 氧化铝fa