Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

单圈绝对值编码器 DSS58

DSS58
  • 工业标准外壳 ∅58 mm
  • 16 位,单匝
  • 实现电流隔离的 DeviceNet 接口
  • 嵌入式空心轴

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  DSS58

通用规格
检测类型光电采样
设备类型单圈绝对值编码器
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
空载电流最大 230 mA 在 10 V DC 时
最大 100 mA 在 24 V DC 时
可用前的时间延迟< 250 ms
线性度±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB
输出码二进制码
Code course(计数方向)顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口
接口类型DeviceNet
分辨率
单圈可达 16 Bit
总体解决方案可达 16 Bit
传输速率最大 0,5 MBit/s
连接
端子盒在可拆卸的外壳盖中
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP65
IP66(带轴封)
气候测试DIN EN 60068-2-30 ,无冷凝
发射干扰DIN EN 61000-6-4
抗扰度DIN EN 61000-6-2
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
环境条件
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
材料
组合 1外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
组合 2 (Inox)外壳:不锈钢
法兰:不锈钢
轴:不锈钢
质量大约 550 g (组合 1)
大约 1100 g (组合 2)
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩30 gcm2
起始扭矩≤ 3 Ncm (无轴封的型号)
紧固螺丝的紧固扭矩最大 1,8 Nm
轴负载
角度偏移± 0,9 °
轴向偏移静态:±0.3 mm,动态:±0.1 mm
径向偏移静态:±0.5 mm,动态:±0.2 mm
尺寸
长度87 mm
直径59 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的

Details: DSS58

Product Documentation: DSS58

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
Manual DeviceNet encodersENGPDF2204 KB

Design / Simulation: DSS58

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP160 KB

认证: DSS58

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2627AALLPDF75 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7151ALLPDF246 KB

软件: DSS58

选择语言:
Device Description Files/DriversRelease Info文件类型文件大小
EDS file encoders Dxx58, DVx14 / EDS-Datei Drehgeber Dxx58, DVx1404/2012ZIP16 KB

配套产品: DSS58

附件
带 M12x1 连接器的总线防护罩,适用于 Pxx58、Dxx58 和 Cxx58 系列编码器fa
附件组件用于配有嵌入式空心轴 (15 mm) 的 ∅58 绝对式旋转编码器fa
附件组件用于配有嵌入式空心轴 (14 mm) 的 ∅58 绝对式旋转编码器fa
附件组件用于配有嵌入式空心轴 (12 mm) 的 ∅58 绝对式旋转编码器fa
附件组件用于配有嵌入式空心轴 (10 mm) 的 ∅58 绝对式旋转编码器fa