请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
检测类型 | 光电采样 | |
设备类型 | 多圈绝对值编码器 | |
UL 文件编号 | E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 120 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
功耗 | 最大 4 W | |
线性度 | ± 2 LSB ( 可达 16 位 ) | |
输出码 | 二进制码 | |
Code course(计数方向) | 可编程, 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) |
|
接口 | ||
接口类型 | PROFINET IO | |
分辨率 | ||
单圈 | 可达 16 Bit | |
多匝 | 14 Bit | |
总体解决方案 | 可达 30 Bit | |
物理 | 以太网 | |
传输速率 | 100 MBit/s | |
循环时间 | ≤ 1 ms (IRT) ; ≤ 10 ms (RT) | |
连接 | ||
连接器 | 以太网:2 个插座 M12 x 1,4 针,D 码 电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码 |
|
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529, 铝型号: 轴侧:IP64(无轴封)/IP66(有轴封) 外壳侧:IP65 不锈钢型 (INOX):完全达到 IP67 |
|
气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。 | |
环境条件 | ||
工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | 外壳:带粉末涂层的铝材 法兰:铝 轴:不锈钢 |
|
组合 1 | 外壳:带粉末涂层的铝材 法兰:铝 轴:不锈钢 |
|
组合 2 (Inox) | 外壳:不锈钢 1.4305 / AISI 303 法兰:不锈钢 1.4305/AISI 303 轴:不锈钢 1.4305 / AISI 303 |
|
组合 3 (A) | 外壳:不锈钢 1.4404/AISI 316L 法兰:不锈钢 1.4404/AISI 316L 轴:不锈钢 1.4112/AISI 440B |
|
质量 | 大约 370 g (铝型号) 大约 860 g (不锈钢型号) |
|
旋转速度 | 最大 12000 min -1 IP64 最大 3000 min -1 对于 IP66/IP67 |
|
惯性力矩 | 30 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 3 Ncm (无轴封的型号) | |
轴负载 | ||
轴向 | 40 N | |
径向 | 110 N | |
尺寸 | ||
直径 | 59 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1650 KB | |
手册 | |||
Manual absolute rotary encoder with PROFINET interface | ENG | 4604 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | 280 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3630 | ALL | 76 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
GSDML file ProfiNet encoders / GSDML-Datei ProfiNet-Drehgeber | 11/2016 | ZIP | 10 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|