Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

光纤传感器 VL18LL-M/30/40a/118

VL18LL-M/30/40a/118
  • 坚固的圆柱形金属外壳 M18 x 1
  • 防护等级 IP67
  • 对环境光不敏感,即便是装有可开关的节能灯
  • 可以安装多个设备,无相互干扰(无串扰)
  • M12 插头连接
  • 防护等级 2

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VL18LL-M/30/40a/118

产品阐述
玻璃光纤适用的光纤传感器
通用规格
传感器范围可达 70 mm
(LMR 18-3.2-1.0-K4)
检测范围可达 300 mm
(LME 18-2.3-0.5-K3)
光源LED, 650 nm 可见红光
光源类型调制可见红光
发散角26 °
光学端面向前直射
环境光限制30000 Lux
迟滞< 15 %
功能性安全相关参数
MTTFd700 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,如果发生短路则闪烁
功能指示灯黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
控制元件灵敏度调节器,亮通/暗通开关
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC , 2 级
纹波10 %
空载电流< 35 mA
防护等级II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC
输出
开关类型亮通/暗通,可切换
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压30 V DC
开关电流最大 200 mA
电压降≤ 2,5 V DC
开关频率500 Hz
响应时间1 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
UL 认证cULus 认证,1 类机壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接M12 连接器,4 针
材料
外壳黄铜,镀镍
光学端面塑料
质量60 g
尺寸
长度65 mm
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的光电式接近开关

Details: VL18LL-M/30/40a/118

Product Documentation: VL18LL-M/30/40a/118

选择语言:
产品信息语言文件类型文件大小
Fiber optics for VL18LL fiber optic amplifierENGPDF211 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF366 KB

Design / Simulation: VL18LL-M/30/40a/118

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: VL18LL-M/30/40a/118

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1ALLPDF502 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0537CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5342ALLPDF229 KB

配套产品: VL18LL-M/30/40a/118

附件

母头接插件单端 M12 直型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线fa
玻璃光纤 - 漫反射,金属包覆, 特点: 高温, 端件: 圆柱形, 系列: 玻璃光纤 - 漫反射, 护套: 金属, 设备系列: VL18LL
VariKont Mfa
玻璃光纤 - 漫反射,PVC 包覆, 端件: 线程, 系列: 玻璃光纤 - 漫反射, 护套: PVC, 设备系列: VL18LL
VariKont Mfa
玻璃光纤 - 漫反射,金属包覆, 特点: 高温, 端件: 线程, 系列: 玻璃光纤 - 漫反射, 护套: 金属, 设备系列: VL18LL
VariKont Mfa
玻璃光纤 - 对射,金属包覆, 特点: 高温, 端件: 圆柱形, 系列: 玻璃光纤 - 对射, 护套: 金属, 设备系列: VL18LL
VariKont Mfa
玻璃光纤 - 对射,金属包覆, 特点: 高温, 端件: 线程, 系列: 玻璃光纤 - 对射, 护套: 金属, 设备系列: VL18LL
VariKont Mfa
玻璃光纤 - 对射,金属包覆, 特点: 高温, 端件: 线程, 系列: 玻璃光纤 - 对射, 护套: 金属, 设备系列: VL18LL
VariKont Mfa
玻璃光纤 - 对射,硅胶包覆, 特点: 高温, 端件: 螺纹/圆柱形,直角, 系列: 玻璃光纤 - 对射, 护套: 硅胶, 设备系列: VL18LL
VariKont Mfa
玻璃光纤 - 对射,金属包覆, 端件: 圆柱直角, 系列: 玻璃光纤 - 对射, 护套: 金属, 设备系列: VL18LL
VariKont Mfa