Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

光纤传感器 SU19/82a/103/115

SU19/82a/103/115
  • 配备显示屏的经典系列
  • 用于更快示教的 AGC(自动增益控制)
  • 集中安装,易于布线
  • 透明识别
  • 30 μs 高速模式
  • 主设备模块

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  SU19/82a/103/115

产品阐述
配备显示屏的经典系列光纤传感器,主设备模块,PNP 输出,固定缆线
通用规格
传感器范围可达 150 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146)
检测范围可达 450 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116)
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
环境光限制10000 Lux
集中安装最多 20 个
功能性安全相关参数
MTTFd500 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯通电: 静态照明 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
诊断指示器7 段显示
功能指示灯黄色 LED: 静态照明 开关状态, 稳定性控制不足时闪烁
控制元件菜单选择按钮(模式) ; 示教按钮(组) ; 用于微调和参数设定的按钮(上/下)
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流≤ 30 mA
输出
故障前指示输出1 路 PNP,短路保护
开关类型亮通/暗通,可选择,可编程
信号输出1 路 PNP,短路保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降≤ 2 V 直流,100 mA ; ≤ 0,7 V 当 10 mA
开关频率高速模式: 16 kHz , 标准模式: 3 kHz , 高分辨率: 250 Hz ~ 3 kHz(由传感器选择), 自动: 250 Hz , 玻璃模式: 250 Hz
响应时间高速模式: 30 µs , 标准模式: 160 µs , 高分辨率: 2 ms , 自动: 160 µs ~ 2 ms(由传感器决定), 玻璃模式: 2 ms
重复精度≤ 0,5 % 经调节的传感器检测范围
计时器功能接通延时、断开延时、单触发、脉冲扩展 ; 可调 0 ... 999 ms 增量为 1 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP50
连接2 m PVC 缆线,4 x 0.14 mm2
材料
外壳PC
质量45 g
尺寸
高度34,5 mm
宽度9 mm
深度62,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的光电式接近开关

Details: SU19/82a/103/115

Product Documentation: SU19/82a/103/115

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF588 KB

Design / Simulation: SU19/82a/103/115

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4646 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: SU19/82a/103/115

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0609CALLPDF302 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5343ALLPDF296 KB

配套产品: SU19/82a/103/115

附件

塑料光纤 - 漫反射, 传感器范围: SU18: 80 mm
SU18/35: 280 mm
SU19: 80 mm, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 线程, 系列: 塑料光纤 - 漫反射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa

塑料光纤 - 对射, 检测范围: SU18: 220 mm
SU18/35: 920 mm
SU19: 220 mm, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 线程, 系列: 塑料光纤 - 对射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LLfa
fa
塑料光纤 - 漫反射, 特点: 检测范围远, 传感器范围: SU18: 150 mm
SU18/35: 460 mm
SU19: 150 mm, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 线程, 系列: 塑料光纤 - 漫反射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
塑料光纤 - 漫反射, 特点: 高精度, 传感器范围: SU18: 4 mm
SU18/35: 12 mm
SU19: 4 mm, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 线程, 系列: 塑料光纤 - 漫反射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
塑料光纤 - 漫反射, 特点: 同轴, 传感器范围: SU18: 30 mm
SU18/35: 100 mm
SU19: 30 mm, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 线程, 系列: 塑料光纤 - 漫反射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
塑料光纤 - 漫反射, 特点: 同轴, 传感器范围: SU18: 30 mm
SU18/35: 100 mm
SU19: 30 mm, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 线程, 系列: 塑料光纤 - 漫反射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
塑料光纤 - 漫反射, 特点: 同轴, 传感器范围: SU18: 85 mm
SU18/35: 300 mm
SU19: 85 mm, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 线程, 系列: 塑料光纤 - 漫反射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
塑料光纤 - 漫反射, 传感器范围: SU18: 35 mm
SU18/35: 120 mm
SU19: 35 mm, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 阵列, 系列: 塑料光纤 - 漫反射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
塑料光纤 - 漫反射, 特点: 高度灵活, 传感器范围: SU18: 60 mm
SU18/35: 210 mm
SU19: 60 mm, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 螺纹/圆柱形,直角, 系列: 塑料光纤 - 漫反射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
塑料光纤 - 漫反射, 特点: 高温, 传感器范围: SU18: 80 mm
SU18/35: 280 mm
SU19: 80 mm, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 线程, 系列: 塑料光纤 - 漫反射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
塑料光纤 - 对射, 特点: 检测范围远, 检测范围: SU18: 450 mm
SU18/35: 1500 mm
SU19: 450 mm, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 线程, 系列: 塑料光纤 - 对射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LLfa
塑料光纤 - 对射, 检测范围: SU18: 220 mm
SU18/35: 920 mm
SU19: 220 mm, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 线程, 系列: 塑料光纤 - 对射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LLfa
塑料光纤 - 对射, 检测范围: SU18: 220 mm
SU18/35: 920 mm
SU19: 220 mm, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 圆柱形, 系列: 塑料光纤 - 对射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LLfa
塑料光纤 - 对射, 检测范围: SU18: 200 mm
SU18/35: 800 mm
SU19: 200 mm, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 圆柱形, 系列: 塑料光纤 - 对射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LLfa
塑料光纤 - 对射, 特点: 高精度, 检测范围: SU18: 20 mm
SU18/35: 80 mm
SU19: 20 mm
, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 线程, 系列: 塑料光纤 - 对射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LLfa
塑料光纤 - 对射, 特点: 高度灵活, 检测范围: SU18: 200 mm
SU18/35: 800 mm
SU19: 200 mm, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 线程, 系列: 塑料光纤 - 对射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
塑料光纤 - 对射, 特点: 高温, 检测范围: SU18: 115 mm
SU18/35: 800 mm
SU19: 115 mm, 光纤长度: 2000 mm ,可调, 端件: 侧视图/潜望镜, 系列: 塑料光纤 - 对射, 护套: PVC, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
玻璃光纤 - 对射,硅胶包覆, 特点: 高度灵活, 检测范围: SU18: 195 mm
SU18/35: 710 mm
SU19: 195 mm, 端件: 线程, 系列: 玻璃光纤 - 对射, 护套: 硅胶, 设备系列: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa