请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
微型槽型光电传感器,适用于检测小尺寸零件,P 形外壳设计,槽宽 3.15 mm,红外光,NPN 输出,固定缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
光源 | 红外发光二极管 , 940 nm | |
光源类型 | 红外发光二极管 | |
槽宽 | 3,15 mm | |
槽深 | 3,15 mm | |
环境光限制 | 1000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 44332 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 5 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % | |
发射器 | ||
光源类型 | 940 nm 红外光 | |
正向电压 | < 1,6 V |
|
峰值正向电压 | 30 V | |
正向电流 | 50 mA | |
反向电压 | 5 V | |
反向电流 | ≤ 10 µA | |
功耗 | 75 mW | |
接收器 | ||
输出类型 | NPN | |
C-E 击穿电压 | 30 V | |
E-C 击穿电压 | 5 V | |
集电极暗电流 | < 1 µA | |
集电极直流电流 | 20 mA | |
功耗 | 75 mW | |
输出 | ||
信号输出 | 1 路 NPN , 光电晶体管 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 20 mA | |
响应时间 | 25 µs | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
线芯横截面积 | 4 x 0,08 mm2 | |
防护等级 | IP30 | |
连接 | 610 mm,PVC 缆线 , 单根彩色电线 |
|
材料 | ||
外壳 | PC | |
质量 | 7 g | |
尺寸 | ||
高度 | 18,4 mm | |
宽度 | 6,35 mm | |
深度 | 15,9 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 光电式接近开关 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 287 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0918C | ALL | 304 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5356 | ALL | 297 KB |