请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
微型槽型光电传感器,适用于检测小尺寸零件,L 形设计,槽宽 5 mm,红外光,PNP 输出,暗通,带 3 针 JST 插头的 150 mm 固定缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 红外连续光 , 940 nm | |
目标尺寸 | 0.8 x 1.8 mm | |
槽宽 | 5 mm | |
槽深 | 8,5 mm | |
环境光限制 | 1000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 3760 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 红色 LED 接收到光束时亮起 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 5 ... 24 V DC , 2 级 | |
空载电流 | 最大 20 mA | |
可用前的时间延迟 | < 2 ms | |
输出 | ||
开关类型 | 暗时接通 | |
信号输出 | 1 路 PNP , 过电压保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 50 mA , 阻抗负载 | |
电压降 | 最大 0,2 V 当 10 mA 最大 0,6 V 当 50 mA | |
开关频率 | 最大 5 kHz | |
响应时间 | 40 µs 光束未中断 80 µs 光束中断 |
|
重复精度 | 0,03 mm | |
遵守标准和指令 | ||
指令符合性 | ||
EMC 指令 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
符合标准 | ||
标准 | UL 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
存储温度 | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) | |
污染程度 | 2 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP50 | |
连接 | 0.15 m 电缆 带 3 针 JST 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | PBT | |
质量 | 3 g | |
紧固螺丝的紧固扭矩 | 0,6 Nm | |
尺寸 | ||
高度 | 26 mm | |
宽度 | 18,5 mm | |
长度 | 15,5 mm | |
电缆长度 | 0,15 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 450 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0918C | ALL | 304 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5356 | ALL | 297 KB |