Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

槽型光电传感器 GL5-Y/45a/59/115e

GL5-Y/45a/59/115e
  • 微型设计
  • 为检测小尺寸零件进行了优化
  • 高开关频率
  • 简单且快速的安装
  • 清晰可见的 LED 功能显示

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  GL5-Y/45a/59/115e

产品阐述
微型槽型光电传感器,适用于检测小尺寸零件,Y 形设计,槽宽 5 mm,红外光,NPN 输出,暗通,带 3 针 JST 插头的 150 mm 固定缆线
通用规格
光源红外发光二极管
光源类型红外连续光 , 940 nm
目标尺寸0.8 x 1.8 mm
槽宽5 mm
槽深8,5 mm
环境光限制1000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd3760 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
功能指示灯红色 LED 接收到光束时亮起
电气技术规格
工作电压5 ... 24 V DC , 2 级
空载电流最大 20 mA
可用前的时间延迟< 2 ms
输出
开关类型暗时接通
信号输出1 路 NPN , 过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 50 mA , 阻抗负载
电压降最大 0,2 V 当 10 mA 最大 0,6 V 当 50 mA
开关频率最大 5 kHz
响应时间40 µs 光束未中断
80 µs 光束中断
重复精度0,03 mm
遵守标准和指令
指令符合性
EMC 指令 2004/108/ECEN 60947-5-2:2007+A1:2012
符合标准
标准UL 60947-5-2
认证和证书
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
污染程度2
机械规格
防护等级IP50
连接0.15 m 电缆 带 3 针 JST 连接器
材料
外壳PBT
质量3 g
紧固螺丝的紧固扭矩0,6 Nm
尺寸
高度13,4 mm
宽度25,5 mm
长度15,5 mm
电缆长度0,15 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270909
ECLASS 10.0.127270909
ECLASS 9.027270909
ECLASS 8.027270909
ECLASS 5.127270909
ETIM 7.0EC002720
ETIM 6.0EC002720
ETIM 5.0EC002721
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: GL5-Y/45a/59/115e

Design / Simulation: GL5-Y/45a/59/115e

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP420 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: GL5-Y/45a/59/115e

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0918CALLPDF304 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5356ALLPDF297 KB