请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
反射板,矩形 40.5 mm x 60 mm,带安装孔 |
通用规格 | ||
---|---|---|
结构类型 | 矩形 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | PMMA/ABS | |
尺寸 | 60 mm x 40.5 mm x 7.5 mm | |
高度 | 60 mm | |
宽度 | 40,5 mm | |
安装 | 安装孔 | |
附件 | ||
提供的附件 | 2 个 M3 x 12 十字 - 一字 SEM 平头机器螺钉,带平垫圈和弹簧垫圈 , 不锈钢 A2 , 钝化 2 个 M3 六角 DIN 985 锁紧螺母,带尼龙插件 , 不锈钢 A2 (需要使用扳手拧紧) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0.1 | 27273601 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 5.1 | 27279203 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
UNSPSC 12.1 | 39111818 |
Product category / 产品类的 |