请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
玻璃光纤 - 漫反射,金属-硅胶包覆 |
通用规格 | ||
---|---|---|
光纤长度 | 800 mm | |
光纤直径 | 7,3 mm | |
适配器类型 | 04 | |
端件 | 螺纹/圆柱形,直角 | |
弯曲半径 | 最小 25 mm | |
光纤束直径 | 1 x 2,15 mm / 光学端面: 1 x 3,6 mm2 | |
光纤配置 | 统计混合 | |
发散角 | 大约 69 ° | |
认证和证书 | ||
认证 | CE | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) -40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) |
|
存储温度 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 | |
材料 | ||
光学端面 | 玻璃 | |
护套 | 金属-硅胶 | |
线芯 | 玻璃纤维 | |
端件 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
适配器 | PVC | |
拔出力 | 在探头温度为 20°C 时: 120 N | |
光纤放大器 | ||
设备系列 | MLV41-LL |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 多模光导纤维束 |