请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
塑料光纤 - 漫反射 |
通用规格 | ||
---|---|---|
传感器范围 | SU18: 12 mm SU18/35: 40 mm SU19: 12 mm |
|
光纤长度 | 2000 mm ,可调 | |
光纤直径 | 2,2 mm | |
适配器类型 | 00 | |
端件 | 线程 | |
弯曲半径 | 最小 1 mm | |
光纤配置 | 详见尺寸图 | |
发散角 | 67 ° | |
提供的附件 | 塑料光纤切割刀 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
光学端面 | 塑料 | |
护套 | PVC | |
线芯 | 塑料 | |
端件 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
光纤放大器 | ||
设备系列 | SU18 ; SU18/35 ; SU19 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 光缆 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Mounting notice plastic fibre optics | ENG | 44 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 248 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |