Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

附件安全 SB4 Cape

SB4 Cape
  • 用于 Safebox 的未使用插接站的盖子

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  SB4 Cape

产品阐述
盖板
机械规格
材料聚酰胺 (PA)
尺寸99 mm x 38.5 mm x 22.6 mm
适用系列
安全系列SB

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272792
ECLASS 10.0.127272792
ECLASS 9.027272792
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的塑料安装件

Details: SB4 Cape

Product Documentation: SB4 Cape

选择语言:
Safety and Security Documentation语言文件类型文件大小
Instruction manualENGPDF4542 KB

认证: SB4 Cape

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB

配套产品: SB4 Cape

...的配件
OSSD 复位/电源模块, 安全输出 OSSD,外部状态显示 OSSD, 启动/重启禁用 , 可通过 DIP 开关选择操作模式, 继电器监控, 螺丝端子或弹簧端子, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 工作电压: 24 V DC ±20% , 通过 SB4 壳体, 连接: 笼式张紧弹簧端子 , 缆线横截面积 0.2 ...1.5 mm2fa
传感器模块, 4 个传感器通道, 用于安全对射型光电传感器 SLA12 和 SLA29 以及用于 2 通道安全设备(紧急停止)的单个模块, Micro-Controller 控件, 可通过 DIP 开关选择操作模式, 螺丝端子或弹簧端子, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 工作电压: 24 V DC ±20% , 通过 SB4 壳体, 连接: 笼式张紧弹簧端子 , 缆线横截面积 0.2 ...1.5 mm2fa
传感器模块, 4 个传感器通道, 用于安全对射型光电传感器 SLA12 和 SLA29 以及用于 2 通道安全设备(紧急停止)的单个模块, 可通过 DIP 开关选择操作模式, 螺丝端子或弹簧端子, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 工作电压: 24 V DC ±20% , 通过 SB4 壳体, 连接: 笼式张紧弹簧端子 , 缆线横截面积 0.2 ...1.5 mm2fa
OSSD 复位/紧急停止模块, 安全输出 OSSD,外部状态显示 OSSD, 2 个传感器通道, 可通过 DIP 开关选择操作模式, 启动/重启禁用 , 继电器监控, 0 类或 1 类停止功能和 0 类中央停止功能, 时间功能, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 工作电压: 24 V DC ± 20% ,
24 V DC ±20% , 通过 SB4 壳体, 连接: 笼式张紧弹簧端子 , 缆线横截面积 0.2 ...1.5 mm2fa
传感器模块, 4 个传感器通道, Micro-Controller 控件, 可通过 DIP 开关选择操作模式, 单个模块,用于 SLA5(S)、SLA20、SLA25、SLA28 和 SLA40 安全对射型光电传感器;用于 SLP 安全光栅,用于 SLC 安全光幕;用于开关板和 2 类或 4 类紧急停止按钮, 螺丝端子或弹簧端子, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 工作电压: 24 V DC ±20% , 通过 SB4 壳体, 连接: 笼式张紧弹簧端子 , 缆线横截面积 0.2 ...1.5 mm2fa
OSSD 复位/紧急停止模块, 安全输出 OSSD,外部状态显示 OSSD, 2 个传感器通道, 可通过 DIP 开关选择操作模式, 启动/重启禁用 , 继电器监控, 0 类或 1 类停止功能和 0 类中央停止功能, 时间功能, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 工作电压: 24 V DC ± 20% ,
24 V DC ±20% , 通过 SB4 壳体, 连接: 螺丝接线端子 , 导线横截面积 0.2 ...2 mm2
选件/165: 笼式张紧弹簧端子 , 缆线横截面积 0.2 ...1.5 mm2fa
抑噪模块, 4 个传感器通道, 双重抑噪, 紧急抑噪,用于纠正堵料, 可通过 DIP 开关选择操作模式, 螺丝端子或弹簧端子, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 工作电压: 24 V DC ± 20% ,
24 V DC ±20% , 通过 SB4 壳体, 连接: 笼式张紧弹簧端子 , 缆线横截面积 0.2 ...1.5 mm2fa
倍加福的功能安全模块

提供数百种产品以及产品的 SIL/PL 评定、免费工具和手册:“功能安全模块”是您实施安全功能的起点。