Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

RFID 应答器 IUC76-F203-M-FR1 10pcs

IUC76-F203-M-FR1 10pcs
  • 工作频率 865 … 868 MHz
  • 符合 EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63) 标准的要求
  • 坚固的外壳,适合条件恶劣的工业使用
  • 针对在金属上安装进行了优化

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  IUC76-F203-M-FR1 10pcs

产品阐述
数据载体
通用规格
工作频率865 ... 868 MHz
偏振线性
内存
芯片类型Higgs-3 (Alien)
内存库 00(保留)64 Bit
内存库 01 (EPC/UII)96 ... 480 Bit
内存库 10 (TID)96 Bit
内存库 11(用户内存)512 Bit
读循环无限
写循环> 100000
数据保留期50 年
指令符合性
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 302208
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
符合标准
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
环境条件
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
机械规格
防护等级IP68
材料
外壳PA 6
安装
在金属上
质量6 g
尺寸
高度4,8 mm
宽度12,8 mm
长度31,7 mm
结构类型矩形
注意包装数量,10 件

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710
Product category / 产品类的

Details: IUC76-F203-M-FR1 10pcs

Informative Literature: IUC76-F203-M-FR1 10pcs

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IUC76-F203-M-FR1 10pcs

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

Design / Simulation: IUC76-F203-M-FR1 10pcs

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP143 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: IUC76-F203-M-FR1 10pcs

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
EU-Declaration of conformityTDOC-5598DENGENGPDF198 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6649AALLPDF110 KB
访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…