Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

RFID 应答器 IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs
  • 工作频率 13.56 MHz
  • 64 位固定码
  • 提供 896 位内存
  • 方便安装的安装孔
  • 通过 ATEX 认证,可用于 Zone 1 和 Zone 21
  • 符合 ISO 15693 标准

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

产品阐述
适合在危险区使用的数据载体
通用规格
标记Ex-Hexagon II 2G Ex ia IIC T6 Gb
Ex-Hexagon II 2D Ex ia IIIC T80°C Db
工作频率13.56 MHz
传输速率26 kBit/s
内存
芯片类型I-CODE SLI (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
存储器组织4 字节/块
读循环无限
写循环> 100000
数据保留期10 年 当 55 °C (131 °F)
指令符合性
防爆
指令 2014/34/EUEN IEC 60079-0
EN IEC 60079-11
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
符合标准
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 110 °C (-40 ... 230 °F)
机械规格
防护等级IP67
材料
外壳聚氨酯 (PUR)
安装
在金属上
空气中
尺寸
高度10 mm
直径30 mm
结构类型圆柱形
注意包装数量,50 件

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710
Product category / 产品类的射频识别数据存储卡

Details: IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

Informative Literature: IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - Digital Lockout and Tagout for Hot Permit Maintenance WorkENGPDF1183 KB
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

选择语言:
Safety and Security Documentation语言文件类型文件大小
Operating instructions IQC21-30-EX-smart-DOME* / Betriebsanleitung IQC21-30-EX-smart-DOME*ALLPDF1142 KB
手册
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

认证: IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
EU Bureau Veritas ATEXEPS 15 ATEX 1 1011 XALLPDF816 KB
Declaration of Conformity
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
EU Declaration of ConformityTDOC-0219EENGENGPDF400 KB

配套产品: IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

...的配件
适用于 IDENTControl 的 HF RFID 读写设备,ISO 15693,适合在危险场所使用fa
适用于 IDENTControl 的 HF RFID 读写设备,ISO 15693,适合在危险场所使用fa
访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…