Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

RFID 应答器 IPC02-16 50pcs

IPC02-16 50pcs
  • 无源载码体
  • 40 位固定码
  • 可从两侧读取
  • 防护等级 IP68
  • 包装数量:50 件

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  IPC02-16 50pcs

产品阐述
代码载体
通用规格
工作频率125 kHz
传输速率2 kBit/s
内存
芯片类型EM4102 Unique (EM Microelectronic)
读循环无限
数据保留期> 10 年
指令符合性
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
符合标准
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
环境条件
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
存储温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
机械规格
防护等级IP68
材料
外壳环氧树脂(黑色)
安装
在金属上
空气中
尺寸
高度3 mm
直径16 mm
结构类型圆柱形
注意包装数量,50 件

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710
Product category / 产品类的射频识别数据存储卡

Details: IPC02-16 50pcs

Informative Literature: IPC02-16 50pcs

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

认证: IPC02-16 50pcs

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5382ALLPDF112 KB
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7044ALLPDF110 KB
访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…