Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

RFID 应答器 IUC77-25L110-GBL 1000pcs

IUC77-25L110-GBL 1000pcs
  • 工作频率 865 … 928 MHz
  • 符合 EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63) 标准的要求
  • 牢固的胶贴塑料标签

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  IUC77-25L110-GBL 1000pcs

产品阐述
RFID 应答器
通用规格
工作频率865 ... 928 MHz
偏振线性
内存
芯片类型Monza 4QT (Impinj)
内存库 00(保留)64 Bit
内存库 01 (EPC/UII)128 Bit
内存库 10 (TID)96 Bit
内存库 11(用户内存)512 Bit
读循环无限
写循环> 100000
数据保留期10 年
指令符合性
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 302208
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
符合标准
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
环境条件
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 95 °C (-40 ... 203 °F)
机械规格
防护等级IP67
材料
外壳聚酯材质,带透明保护膜
安装胶粘剂
空气中
质量1 g
尺寸
高度0,2 mm
宽度25 mm
长度110 mm
结构类型标签
注意包装数量,1 卷 1000 件

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710
Product category / 产品类的射频识别数据存储卡

Details: IUC77-25L110-GBL 1000pcs

Informative Literature: IUC77-25L110-GBL 1000pcs

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IUC77-25L110-GBL 1000pcs

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

认证: IUC77-25L110-GBL 1000pcs

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
EU-Declaration of conformityTDOC-5598DENGENGPDF198 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6649AALLPDF110 KB

配套产品: IUC77-25L110-GBL 1000pcs

...的配件
适合在危险区域使用的 UHF 读/写头,适用于 IDENTControl,加拿大、美国和墨西哥fa
访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…