Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

安全控制单元模块 SB4 Module 4XP/165

SB4 Module 4XP/165
  • 传感器模块
  • 4 个传感器通道
  • Micro-Controller 控件
  • 可通过 DIP 开关选择操作模式
  • 单个模块,用于 SLA5(S)、SLA20、SLA25、SLA28 和 SLA40 安全对射型光电传感器;用于 SLP 安全光栅,用于 SLC 安全光幕;用于开关板和 2 类或 4 类紧急停止按钮
  • 螺丝端子或弹簧端子

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  SB4 Module 4XP/165

产品阐述
安全控制单元模块
功能性安全相关参数
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
任务时间 (TM)20 a
类型4
指示灯/操作方法
功能指示灯黄色 LED (4x):指示灯通道 1 ...4
故障前指示器黄色 LED 闪烁:指示灯通道 1 ...4
控制元件DIP 开关
电气技术规格
工作电压24 V DC ±20% , 通过 SB4 壳体
输入
启动电压大约 10 V
激活电流大约 4 ... 20 mA
符合性
功能安全ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
产品标准EN 61496-1
认证和证书
CE 符合性CE
UL 认证cULus
TüV 认证TüV
环境条件
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP20
连接笼式张紧弹簧端子 , 缆线横截面积 0.2 ...1.5 mm2
材料
外壳聚酰胺 (PA)
质量大约 150 g
尺寸
高度99 mm
宽度22,6 mm
深度100,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620
Product category / 产品类的

Details: SB4 Module 4XP/165

Product Documentation: SB4 Module 4XP/165

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF624 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF4542 KB

认证: SB4 Module 4XP/165

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2139CALLPDF488 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7142ALLPDF441 KB

软件: SB4 Module 4XP/165

选择语言:
Software ToolsRelease Info文件类型文件大小
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

配套产品: SB4 Module 4XP/165

附件
盖板, 用于 Safebox 的未使用插接站的盖子fa
评估单元 SB4 适用的空罩壳, 用于保证完整性的 SafeBox 的外壳(带底板)fa
评估单元 SB4 适用的空罩壳, 用于保证完整性的 SafeBox 的外壳(带底板)fa
评估单元 SB4 适用的空罩壳, 用于保证完整性的 SafeBox 的外壳(带底板)fa
评估单元 SB4 适用的空罩壳, 用于保证完整性的 SafeBox 的外壳(带底板)fa
评估单元 SB4 适用的空罩壳, 用于保证完整性的 SafeBox 的外壳(带底板)fa
评估单元 SB4 适用的空罩壳, 用于保证完整性的 SafeBox 的外壳(带底板)fa
倍加福的功能安全模块

提供数百种产品以及产品的 SIL/PL 评定、免费工具和手册:“功能安全模块”是您实施安全功能的起点。