请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
安全控制单元模块 |
通用规格 | ||
---|---|---|
操作模式 | 启动/重启禁用,继电器监控, | |
功能性安全相关参数 | ||
安全完整性级别 (SIL) | SIL 3 | |
性能水平 (PL) | PL e | |
类别 | 4 类 | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
B10d | 参见使用说明书 | |
类型 | 4 | |
指示灯/操作方法 | ||
诊断指示器 | 7 段显示 | |
功能指示灯 | 红色 LED:OSSD 关闭 绿色 LED:OSSD 打开 黄色 LED:开始就绪 |
|
控制元件 | DIP 开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 24 V DC ±20% , 通过 SB4 壳体 | |
输入 | ||
激活电流 | 大约 7 mA | |
激活时间 | 0,4 ... 1,2 s | |
测试输入 | 用于系统测试的复位输入 | |
输出 | ||
安全输出 | 2 路继电器输出,强制导向常开触点 | |
信号输出 | 用于显示 OSSD 的开关状态的输出 | |
开关电压 | 10 V ...250 V AC/DC | |
开关电流 | 最小 10 mA , 最大 6 A AC/DC | |
开关电源 | 最大 DC 24 VA , AC 230 VA | |
符合性 | ||
功能安全 | ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4 | |
产品标准 | EN 61496-1 | |
认证和证书 | ||
CE 符合性 | CE | |
UL 认证 | cULus | |
TüV 认证 | TüV | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
连接 | 笼式张紧弹簧端子 , 缆线横截面积 0.2 ...1.5 mm2 | |
材料 | ||
外壳 | 聚酰胺 (PA) | |
质量 | 大约 150 g | |
尺寸 | ||
高度 | 99 mm | |
宽度 | 22,6 mm | |
深度 | 100,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 5.1 | 27272790 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 450 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual | ENG | 1838 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
USA UL | UL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1 | ALL | 561 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2139C | ALL | 488 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7142 | ALL | 441 KB |
Software Tools | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek Sensoren | ZIP | 131 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|