Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

安全控制单元 SB4-OR-4CP-B-B-B

SB4-OR-4CP-B-B-B
  • 安全对射型光电传感器 SLA12 和 SLA29 以及双通道安全设备(紧急停止)适用的评估设备
  • SB4 模块的扩展插槽,用于可选的增强功能
  • 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准)
  • 可通过 DIP 开关选择操作模式
  • 7 段诊断显示
  • 安全输出 OSSD,外部状态显示 OSSD

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  SB4-OR-4CP-B-B-B

产品阐述
SB4 系列安全控制单元,带多个用于增强功能的可选模块槽
通用规格
操作模式启动/重启禁用,继电器监控,
功能性安全相关参数
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
任务时间 (TM)20 a
PFHd参见使用说明书
B10d参见使用说明书
类型4
指示灯/操作方法
诊断指示器7 段显示
功能指示灯红色 LED:OSSD 关闭
绿色 LED:OSSD 打开
黄色 LED:开始就绪通道 1 - 4
黄色 LED:开关状态(接收器)
故障前指示器黄色 LED 闪烁:指示灯通道 1 ...4
电气技术规格
工作电压24 V DC, ±20%
空载电流最大 500 mA
防护等级无认证 ; 参见使用说明书
功耗如果使用了其他模块,最大 50 W
输入
激活电流大约 7 mA
激活时间0,4 ... 1,2 s
测试输入用于系统测试的复位输入
输出
安全输出2 路继电器输出,强制导向常开触点
信号输出用于显示 OSSD 的开关状态的输出
开关电压10 V ...250 V AC/DC
开关电流最小 10 mA , 最大 6 A AC/DC
开关电源直流:最大 24 VA
交流:最大 230 VA
响应时间30 ms
符合性
功能安全ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
产品标准EN 61496-1
认证和证书
CE 符合性CE
UKCA 符合性UKCA
UL 认证cULus
TüV 认证TüV
环境条件
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度最大 95%,无凝露
耐冲击性参见使用说明书
抗振性参见使用说明书
机械规格
防护等级IP20
连接螺丝接线端子 , 导线横截面积 0.2 ...2 mm2
材料
外壳聚酰胺 (PA)
质量433 g
尺寸
高度99 mm
宽度113 mm
深度112,7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620
Product category / 产品类的

Details: SB4-OR-4CP-B-B-B

Product Documentation: SB4-OR-4CP-B-B-B

选择语言:
Safety and Security Documentation语言文件类型文件大小
Instruction manualENGPDF4542 KB

Design / Simulation: SB4-OR-4CP-B-B-B

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1135 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: SB4-OR-4CP-B-B-B

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2139CALLPDF488 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7142ALLPDF441 KB

软件: SB4-OR-4CP-B-B-B

选择语言:
Software ToolsRelease Info文件类型文件大小
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

配套产品: SB4-OR-4CP-B-B-B

匹配系统组件
感应范围达 10 m, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 红色传输指示灯, 集成的对准辅助装置, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, 坚固的外壳, 防水,防护等级为 IP67, SB4 (SafeBox) 的控制单元的运行, 结构类型 (S2): 微型外壳, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: 2.5 m,5 线固定缆线,欧标fa
感应范围 12 m, 可见红光、脉冲式激光, 激光等级 1 级,视力无害, 性能级别 PL e, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, 坚固的外壳, 防水,防护等级为 IP67, 操作 SB4 系列控制单元 (SafeBox), 结构类型 (S2): 微型外壳, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: 5 针 M12 x 1 连接器,带金属螺纹,可旋转 90°fa
感应范围 30 m, 可见红光、脉冲式激光, 激光等级 1 级,视力无害, 性能级别 PL e, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, 坚固的外壳, 防水,防护等级为 IP67, SB4 (SafeBox) 的控制单元的运行, 结构类型 (S2): 微型外壳, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: 5 针 M12 x 1 连接器,带金属螺纹,可旋转 90°fa
感应范围达 10 m, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 红色传输指示灯, 集成的对准辅助装置, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, 坚固的外壳, 防水,防护等级为 IP67, SB4 (SafeBox) 的控制单元的运行, 结构类型 (S2): 微型外壳, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: 5 针 M12 x 1 连接器,带金属螺纹,可旋转 90°fa
感应范围达 30 m, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 温度范围更大,可达 -35 °C,带加热型前面板, 红色传输指示灯, 集成的对准辅助装置, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, SB4 系列的控制单元的运行, 结构类型 (S2): 矩形, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: M12 连接器,5 针fa
感应范围达 30 m, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 红色传输指示灯, 集成的对准辅助装置, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, 坚固的外壳, 防水,防护等级为 IP67, SB4 (SafeBox) 的控制单元的运行, 结构类型 (S2): 矩形, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: 端子盒fa
感应范围达 65 m, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 红色传输指示灯, 集成的对准辅助装置, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, 坚固的外壳, 防水,防护等级为 IP67, SB4 (SafeBox) 的控制单元的运行, 结构类型 (S2): 矩形, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: 端子盒fa
感应范围达 65 m, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 红色传输指示灯, 集成的对准辅助装置, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, 坚固的外壳, 防水,防护等级为 IP67, SB4 (SafeBox) 的控制单元的运行, 结构类型 (S2): 矩形, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: M12 连接器,4 针fa
感应范围达 30 m, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 红色传输指示灯, 集成的对准辅助装置, 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器, 坚固的外壳, 防水,防护等级为 IP67, 操作 SB4 系列控制单元 (SafeBox), 结构类型 (S2): 矩形, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 连接: M12 连接器,4 针fa
倍加福的功能安全模块

提供数百种产品以及产品的 SIL/PL 评定、免费工具和手册:“功能安全模块”是您实施安全功能的起点。