Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Většina možností pro speciální aplikace

Univerzální napájecí rozbočovač je modulární napájecí zdroj, který se skládá ze základní desky a jednotlivých napájecích modulů. Napájí až 4 segmenty až do 30 V / 500 mA. Integrovaná technologie CREST (Crosstalk and Resonance Suppression Technology) pro potlačení přeslechů a rezonancí nabízí vynikající kvalitu signálu, díky které jsou univerzální napájecí rozbočovače obzvláště vhodné pro prostředí s velmi náročnými podmínkami pro provozní sběrnice, např. pro dlouhé kabelové trasy.

Univerzální napájecí rozbočovače poskytují širokou řadu možností, mezi které patří:

  • Redundantní nebo jednoduchá konfigurace
  • Možnost výběru 1, 2 nebo 4 segmentů
  • Redundantní připojení hostitele u vybraných modelů
  • Zemnicí lišta (volitelná), která zaručuje snadné a správné uzemnění
  • Přepínatelné zakončovací členy, které umožňují správnou integraci do libovolného typu topologie provozních sběrnic

Vzhledem k těmto vlastnostem představuje univerzální napájecí rozbočovač první volbu pro speciální aplikace.

Univerzální napájecí rozbočovače jsou schváleny pro instalaci v prostředích s nebezpečím výbuchu klasifikovaných jako zóna 2 nebo divize 2. Použití různých napájecích modulů v kombinaci s vazebními členy provozních sběrnic umožňuje implementovat různé typy ochrany pro připojení zařízení kompatibilních s provozními sběrnicemi, například Ex ia, Ex d a Ex ic podle konceptu FISCO nebo Entity.

Univerzální napájecí rozbočovač dokáže generovat symetrickou impedanci pro zajištění optimální kvality signálu. Generování impedance je založeno pouze na pasivních součástech, které zaručují nízkou úroveň vyzařování tepla a dlouhou životnost. Obvod s technologií CREST se skládá z přídavných filtrů speciálně navržených pro frekvenci komunikace. Zachovává tvar průběhu signálu nejlepším možným způsobem a zajišťuje spolehlivou komunikaci.

Základní deska je určena pro instalaci na lištu DIN. Všechny moduly lze instalovat na základní desku bez použití nářadí. V redundantní konfiguraci lze napájecí moduly měnit bez přerušení napájení nebo komunikace.

Většina univerzálních napájecích rozbočovačů podporuje pokročilou diagnostiku. Modul pokročilé diagnostiky umožňuje snadné sledování různých ukazatelů kvality fyzické vrstvy provozní sběrnice. Tím umožňuje rychleji uvést závod do provozu, dosáhnout vyšší spolehlivosti segmentů provozní sběrnice a efektivněji řešit problémy.

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí přizpůsobená připojení k libovolnému systému DCS prostřednictvím sad speciálních kabelů. Obraťte se na místního zástupce.


undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.