Napájecí rozbočovač s vysokou hustotou je modulární napájecí zdroj, který se skládá ze základní desky a jednotlivých napájecích modulů. Napájí 4 segmenty v redundantní konfiguraci až do 30 V / 500 mA. Díky malým rozměrům a redundantnímu napájecímu zdroji představuje napájecí rozbočovač s vysokou hustotou ekonomickou volbu pro většinu projektů provozních sběrnic.
Napájecí rozbočovače s vysokou hustotou jsou schváleny pro instalaci v prostředích s nebezpečím výbuchu klasifikovaných jako zóna 2 a divize 2 a také v univerzálních oblastech. Použití různých napájecích modulů umožňuje implementovat různé typy ochrany, jako jsou Ex ia, Ex d, Ex ib s technologií DART a Ex ic podle konceptu FISCO nebo Entity.
Napájecí rozbočovač s vysokou hustotou dokáže generovat symetrickou impedanci pro zajištění optimální kvality signálu. Generování impedance je založeno pouze na pasivních součástech, které zaručují nízkou úroveň rozptylu energie a dlouhou životnost. Základní deska je navržena pro instalaci na lištu DIN. Všechny moduly lze instalovat na základní desku bez použití nářadí. Díky redundantní konfiguraci lze napájecí moduly měnit bez přerušení napájení nebo komunikace.
Všechny napájecí rozbočovače s vysokou hustotou podporují pokročilou diagnostiku. Modul pokročilé diagnostiky umožňuje snadné sledování různých ukazatelů kvality fyzické vrstvy provozní sběrnice. Tím umožňuje rychleji uvést závod do provozu, dosáhnout vyšší spolehlivosti segmentů provozní sběrnice a efektivněji řešit problémy.