Kompaktní napájecí rozbočovač je modulární napájecí zdroj, který se skládá ze základní desky pro montáž na lištu DIN a jednotlivých napájecích modulů. Základní desky poskytují následující volitelné atributy:
Výstupní výkon na segment je až 30 V / 500 mA. Tento redundantní napájecí zdroj má mimořádně kompaktní konstrukci s nízkým rozptylem tepla. Kompaktní napájecí rozbočovač představuje první volbu pro libovolný projekt, zejména pokud jsou klíčovými faktory úspěchu hmotnost nebo prostor ve skříni.
Kompaktní napájecí rozbočovače jsou schváleny pro instalaci v prostředích s nebezpečím výbuchu klasifikovaných jako zóna 2 nebo divize 2. Široký sortiment napájecích modulů s různými jmenovitými hodnotami v kombinaci s vhodnými vazebními členy zařízení umožňuje realizovat všechny běžné metody ochrany proti vznícení v periferních zařízeních s využitím konceptu hlavní komunikační linky s vysokým výkonem. Jedná se o ohnivzdorná pouzdra Ex d a jiskrově bezpečná pouzdra Ex ia, Ex ib a Ex ic podle konceptů FISCO/Entity pro všechny oblasti s nebezpečím výbuchu.
Kompaktní napájecí rozbočovač dokáže generovat symetrickou impedanci pro zajištění optimální kvality signálu. Generování impedance je založeno pouze na pasivních součástech, které zaručují nízkou úroveň vyzařování tepla a dlouhou životnost.
Základní deska je určena pro instalaci na lištu DIN a vertikální instalaci kabelových kanálů pro efektivní zapojení kabeláže. Všechny moduly se na základní desku upevňují zaklapnutím bez použití jakýchkoli nástrojů. V redundantní konfiguraci lze napájecí moduly měnit bez přerušení napájení nebo komunikace.
Volitelný modul pokročilé diagnostiky umožňuje snadné sledování mnoha ukazatelů kvality fyzické vrstvy provozní sběrnice. To umožňuje rychlejší najetí do provozu, vyšší spolehlivost segmentů a efektivnější odstraňování poruch.