Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Jiskrově bezpečné s konceptem vysoce výkonné hlavní komunikační linky

Koncept vysoce výkonné hlavní komunikační linky umožňuje maximalizovat délku kabelů a počet zařízení na segment a současně nabízí jiskrově bezpečná připojení přístrojů v souladu s konceptem FISCO nebo Entity. Rozhodně snižuje úsilí vyžadované k potvrzení jiskrové bezpečnosti. Oddělovací bariéra FieldConnex® byla prvním vazebním členem pro provozní sběrnice, který poskytoval galvanické oddělení mezi jiskrově bezpečnými výstupy a hlavní komunikační linkou.

Hlavní vedení nebo hlavní komunikační linka poskytuje dostatečné množství energie pro segment. Každý výstup oddělovací bariéry omezuje energii (jiskrově bezpečnou) a je určen k napájení jednoho periferního přístroje. Přístroj lze instalovat v prostředí s klasifikací zóna 0 / divize 1. Samotná oddělovací bariéra je obvykle nainstalována v prostředí s klasifikací zóna 1 / divize 2.

Tato kombinace metod ochrany proti vznícení umožňuje dosáhnout maximální svobody návrhu pro infrastrukturu provozních sběrnic:  je možné současně použít dlouhé kabelové trasy a vysoké počty zařízení. Dodávané řešení nabízí maximální bezpečnost, protože je povolena práce s otevřeným ohněm na úrovni zařízení. Viz odkaz pro stažení na konci stránky.


Nejlepší dostupnost díky integrované diagnostice

Oddělovací bariéra s možností výběru 8, 10 nebo 12 výstupů
Oddělovací bariéra s možností výběru 8, 10 nebo 12 výstupů

Oddělovací bariéra s 8, 10 nebo 12 výstupy nabízí několik diagnostických a ochranných funkcí. Chrání operace provozních sběrnic několika způsoby a snižuje rizika na minimum.

Ochrana komunikace provozní sběrnice před:

  • Odskokem kontaktů v důsledku vibrací nebo živé práce na zařízeních
  • Překročením doby přenosu: chybou komunikace způsobenou poruchou zařízení

Oddělovací bariéra:

  • Podporuje funkci senzoru netěsnosti pouzdra a přepěťového chrániče s vlastní diagnostikou.
  • Sleduje klíčové interní součásti.
  • Udržuje klíčové součásti v redundantní konfiguraci.

Pokročilá diagnostika fyzické vrstvy u každé odbočky zajišťuje optimální sledování komunikace provozní sběrnice. Jakákoli změna v instalaci je snadno detekována, např. v důsledku změny šumu. Instalační týmy mohou vyřešit problém dříve, než bude ohrožena dostupnost.

Oddělovací bariéra přenáší stav prostřednictvím vlastních diod LED nebo prostřednictvím modulu pokročilé diagnostiky v řídicí místnosti. Tím umožňuje provádět proaktivní údržbu závodu.


Sofistikované v každém detailu: Instalace hlavní komunikační linky pomocí velmi malého počtu konektorů
Sofistikované v každém detailu: Instalace hlavní komunikační linky pomocí velmi malého počtu konektorů

Další předností je kompaktní provedení: Všechny kabely se připojují přímo k oddělovací bariéře, což vede k nejnižšímu počtu připojení typu Ex e.  To znamená menší požadavky na údržbu a nižší náklady a současně větší dostupnost.

Mnohé atributy oddělovací bariéry slouží pouze k jedinému cíli: Dosažení 100% dostupnosti. Technické oficiální zprávy napsané odborníky ze společnosti Pepperl+Fuchs poskytují technický základ a ukázkové případové studie o úsporách nákladů.


Pro malé segmenty

Oddělovací bariéra se čtyřmi přípojkami ve velmi malém hliníkovém pouzdru
Oddělovací bariéra se čtyřmi přípojkami ve velmi malém hliníkovém pouzdru
Verze se 4 výstupy se používá v distribuovaných nebo malých instalacích. Kromě jiskrové bezpečnosti (Ex ia pro zónu 0, divizi 1) na výstupu také poskytuje ochranu proti zkratu. Chrání operace před tvrdými zkraty na výstupu oddělovací bariéry nebo připojeného přístroje.

Předem zapojená řešení připravená k instalaci

Instalovaná, zkontrolovaná, plug and play – naše předem navržená řešení pro systém FieldConnex® nabízejí pohodlí při instalaci, protože jsou již integrována do rozvodné skříně. Kompletní rozvodné skříně pro provozní sběrnice jsou dodávány připravené k připojení. Snadno se s nimi manipuluje a jsou certifikované jako celá jednotka: Jeden poskytovaný certifikát pro ochranu proti vznícení se vztahuje na skříň včetně všech součástí.

Materiály lze vybrat tak, aby odpovídaly použití skříně: Nerezová ocel, polyester vyztužený skleněnými vlákny a hliník. Vybavení a příslušenství jsou předem nainstalována a přizpůsobena tak, aby vyhovovala příslušným potřebám.


Explosion protection for Zone 0/ Div. 1

The FieldBarrier limits the energy at each spur for intrinsic safety. Field instrumentation can be installed in Zone 0/ Div. 1. The FieldBarrier itself is installed in Zone 1/ Div. 2, allowing maximum power on the trunk. In addition to short-circuit protection the FieldBarrier offers galvanic isolation. Live work on the instrument is permitted.

Získejte další informace o technice

Další podrobnosti a základní informace o systémech inteligentních provozních sběrnic jsou uvedeny v oficiálních zprávách pro jednotlivé součásti. Tyto dokumenty podrobněji vysvětlují fyzikální podstatu, scénáře chyb a výpočty nákladů a výhod. 

White paper entitled

Stáhněte si oficiální zprávu „Pokročilá diagnostika – přepěťová ochrana provozních sběrnic“ 

  

White paper entitled "Advanced Failure Protection by Fieldbus Device Couplers"

Stáhněte si oficiální zprávu „Pokročilá ochrana proti selhání pomocí vazebních členů zařízení pro provozní sběrnice“