Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Systém FieldConnex® nabízí několik verzí standardních rozvodných skříní pro připojení periferních zařízení k hlavní komunikační lince, až s osmi přípojnými body pro periferní zařízení. Možnost výběru rozvodné skříně a jejího umístění k perifernímu zařízení dovoluje instalačnímu technikovi minimalizovat celkové délky kabelů. 

Vlastnosti a výhody:

  • Možnost výběru z univerzálních skříní a skříní pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Snadné připojení zařízení k segmentu provozní sběrnice
  • Robustní kryty pro náročná prostředí
  • Mnoho možností připojení kabelů

 



No application is like any other, and every application always places new requirements on the features and configuration of a fieldbus distributor. This fact is addressed by our new modular Field Junction Box system for our familiar FieldConnex products. You can not only customize the housing size, but everything from the screw connectors of the electronics to the overvoltage protection can be selected to customize your Field Junction Box to your particular needs. Besides a custom-fit solution for your application, the Field Junction Box allows the fastest installation possible on site, reducing engineering costs at the same time.

 

  • Ex-certified installation solutions for the fieldbus in Zones 1/2/21/22 and Div. 1/Div. 2
  • Customer-oriented availability
  • Customer- and industry-specific solutions for fieldbus distributors (non-Ex solutions as well)


  • SS316L/1.4404 high-gloss polish
  • Condensation runoff/ventilation
  • M10 grounding bolts
  • Mounting bracket
  • Door hinges
  • DIN rail
  • Different box sizes:
  • 280 mm x 170 mm x 100 mm
  • 300 mm x 200 mm x 120 mm
  • 377 mm x 377 mm x 160 mm
  • 480 mm x 400 mm x 160 mm


Field Junction Box also available in polyester (GRP) housing