« Pratique. Tourné vers l'avenir. Personnel. » - telle est la devise du salon SPS de cette année à Nuremberg, en Allemagne. Des exposants internationaux, dont Pepperl+Fuchs, présenteront leurs détecteurs et solutions intelligentes au salon de l'automatisation industrielle du 14 au 16 novembre 2023.
Découvrez nos derniers produits et nos technologies innovantes dans le hall 7A, au stand 411. Nous présenterons nos atouts au sujet des thématiques d'avenir suivantes :
Êtes-vous curieux ? Retrouvez-nous à Nuremberg et faites-vous votre propre idée sur notre stand. Nos experts se feront un plaisir d'échanger personnellement avec vous !
Les appareils de lecture/écriture RFID HF de la série IQH3*/IQT3* proposent une grande flexibilité pour vos applications : Grâce à leur :
ces appareils peuvent être intégrés précisément dans une grande variété d'environnements. Découvrez la série d'appareils de lecture/écriture RFID HF à la conception plate et optimisée.
Pepperl+Fuchs associe la nouvelle unité d'évaluation de sécurité PUS aux avantages des systèmes de positionnement absolu éprouvés safePXV et WCS. Ainsi, mettez en œuvre des applications de positionnement linéaire absolu sécurisé conformément au niveau SIL 3/PL e, et ce en fournissant un moindre effort d'intégration. En savoir plus sur la nouvelle solution de positionnement linéaire absolu sécurisé.
Pepperl+Fuchs présente pour la première fois son étude de produit WILSEN.valve. Cette étude démontre les avantages de l'utilisation d'une technologie de détecteurs de contrôle et d'optimisation (M&O) spécialisés dans le cadre du contrôle des vannes manuelles. Découvrez comment les exploitants de grandes usines et d'usines ramifiées peuvent obtenir à moindre coût une vue d'ensemble complète et très fiable de toutes les vannes manuelles installées.
Lorsque l'hydrogène est transporté sous forme d'ammoniac combiné à de l'azote, il convient de prendre des mesures contre les explosions pour protéger les personnes, l'usine et l'environnement. En savoir plus sur les produits et solutions Pepperl+Fuchs utilisés dans les terminaux d'ammoniac.
Qu'il pleuve, qu'il y ait du brouillard, du vent ou de la poussière, les détecteurs radar industriels de la série MWC25M-L2M-* fonctionnent de manière fluide et fiable dans toutes les conditions environnementales. Ces détecteurs conviennent parfaitement aux applications extérieures pour lesquelles une mesure rapide et à longue portée de la distance et de la vitesse est nécessaire. En savoir plus sur les détecteurs radar dotés d'une interface CAN.
Grâce au Smart-Ex® 03, vous découvrirez un smartphone 5G hautes performances pour les zones à risque d'explosion : Équipé de la 5G et du Wi-Fi® 6, le Smart-Ex 03 établit de nouvelles normes en matière d'utilisation flexible dans les réseaux publics et privés des opérateurs de téléphonie mobile ou des entreprises elles-mêmes. Bien entendu, le Smart-Ex 03 est certifié pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion dans le monde entier. En savoir plus sur le salon SPS.
Un nouveau boîtier en aluminium et un lecteur RFID intégré en option complètent la gamme de plateformes IHM modulaires VisuNet FLX. Ainsi, de nouvelles possibilités d'application s'ouvrent à vous. La gamme de température est élargie et la sécurité renforcée lors de l'accès aux appareils IHM de la série FLX. Faites l'expérience d'une flexibilité encore plus grande grâce à VisuNet FLX.
Le système de protection contre les surtensions M-LB-4000 protège de manière fiable les composants et les systèmes importants contre les surtensions et autres problèmes similaires. Le module propose une fonction de diagnostic fiable, une manipulation aisée et un boîtier compact de seulement 6 mm de large. Découvrez le système de protection contre les surtensions M-LB-4000 enfichable et protégez votre usine de traitement.
Register for free tickets and visit Pepperl+Fuchs at SPS. We look forward to welcoming you at our booth 330 in hall 7A and presenting powerful sensor technologies …