|
| |
Produit |
|
|
Le produit 'KC-LCDC-48-2R-230VAC' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KC-LCDC-48-2R-230VAC' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Compteur/programmateur/tachymètre, Totalisateur/soustracteur via 2 entrées séparées, Compteur préréglé avec deux présélections, Affichage LCD rétro-éclairé a 2 lignes tres lisibles avec des symboles pour la présélection affichée et l'état des deux sorties, Affichage multicolore, Tension d'emploi: 90 ... 260 V C.A., Sortie relais: Inverseur , Contact a fermeture, Sortie I: Relais avec contact a fermeture, contact a ouverture ou a fermeture progr., Sortie II: Relais inverseurfa |
|
|
|
Le produit 'KFD2-SR2-2.W.SM' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFD2-SR2-2.W.SM' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signal 2 canaux, Alimentation 24 VCC, PNP/push-pull, contacts secs ou entrées NAMUR, Valeurs de déclenchement de séquence sélectionnables, 2 sorties relais, Shunt de démarrage, Mode de fonctionnement sélectionnable, Sans détection de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Relais à seuil, Shunt de démarrage, Contrôle du sens de rotation, Contrôle de vitesse de rotation, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa |
|
|
|
Le produit 'KFU8-DW-1.D' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFU8-DW-1.D' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Surveillance régime jusqu'à 40 kHz, 1 valeur de présélection avec sortie de relais et affichage LED, Connexion possible de capteurs 2, 3, 4 fils et NAMUR, ainsi qu'un codeur angulaire, Retard au démarrage, Commande guidée par menu via 4 touches frontales, Largeur du boîtier: 40 mm, Tension assignée: 200 ... 230 V C.A. ; 100 … 130 V AC; 50 / 60 Hz 20 VCC
30 VCC, Sortie relais: 1 inverseur Contact de travail, contact de repos, COMfa |
|
|
|
Le produit 'KC-LCDC-48-2R-24VDC' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KC-LCDC-48-2R-24VDC' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Compteur/programmateur/tachymètre, Totalisateur/soustracteur via 2 entrées séparées, Compteur préréglé avec deux présélections, Affichage LCD rétro-éclairé a 2 lignes tres lisibles avec des symboles pour la présélection affichée et l'état des deux sorties, Affichage multicolore, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, Sortie relais: Inverseur , Contact a fermeture, Sortie I: Relais avec contact a fermeture, contact a ouverture ou a fermeture progr., Sortie II: Relais inverseurfa |
|
|
|
Le produit 'KC-LCDC-48-2T-230VAC' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KC-LCDC-48-2T-230VAC' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Compteur/programmateur/tachymètre, Totalisateur/soustracteur via 2 entrées séparées, Compteur préréglé avec deux présélections, 2 sorties coupleurs opto-électroniques sans potentiel, Affichage LCD 2 lignes à lecture facile, avec des icônes permettant d'indiquer la présélection affichée et l'état des deux sorties, Tension d'emploi: 90 ... 260 V C.A., Coupleur opto-électronique: Schaltleistung 30 V C.C. / 10 mA, Dimensions: 48 mm x 48 mm x 109,8 mmfa |
|
|
|
Le produit 'KC-LCDC-48-2T-24VDC' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KC-LCDC-48-2T-24VDC' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Compteur/programmateur/tachymètre, Totalisateur/soustracteur via 2 entrées séparées, Compteur préréglé avec deux présélections, 2 sorties coupleurs opto-électroniques sans potentiel, Affichage LCD 2 lignes à lecture facile, avec des icônes permettant d'indiquer la présélection affichée et l'état des deux sorties, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, Coupleur opto-électronique: Schaltleistung 30 V C.C. / 10 mA, Dimensions: 48 mm x 48 mm x 109,8 mmfa |
|
|
|
Le produit 'KC-LCD-24-24VDC' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KC-LCD-24-24VDC' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Possibilité de connexion de capteurs PNP et NPN, Affichage LCD à 7 chiffres à lecteur facile, Degré de protection IP65 (de la face avant), Tension d'emploi: 10 ... 30 V DC, Dimensions: 48 mm x 24 mm x 53,5 mmfa |
|
|
|
Le produit 'KC-LCD-48-1R-230VAC' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KC-LCD-48-1R-230VAC' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Compteur/programmateur, Totalisateur/soustracteur via 2 entrées séparées, Compteur préréglé
une présélection, Affichage LCD avec deux lignes avec symboles d'affichage de la présélection en cours et de l'état de la sortie, offrant une lecture aisée, Plage de comptage et de présélection -999999 á 999999 dépassement de capacité positif ou négatif sans lacunes de comptage jusqu'à 1 décade, dans les deux cas, Tension d'emploi: 230 V CA, Sortie relais: Inverseurfa |
|
|
|
Le produit 'KC-LCD-48-1R-24VDC' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KC-LCD-48-1R-24VDC' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Compteur/programmateur, Totalisateur/soustracteur via 2 entrées séparées, Compteur préréglé
une présélection, Affichage LCD avec deux lignes avec symboles d'affichage de la présélection en cours et de l'état de la sortie, offrant une lecture aisée, Plage de comptage et de présélection -999999 á 999999 dépassement de capacité positif ou négatif sans lacunes de comptage jusqu'à 1 décade, dans les deux cas, Tension d'emploi: 11 ... 30 V DC, Sortie relais: Inverseurfa |
|
|
|
Le produit 'KC-LCDC-48-6T-230VAC' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KC-LCDC-48-6T-230VAC' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Compteur/programmateur/tachymètre, Totalisateur/soustracteur via 2 entrées séparées, Contrôleur de lot avec 6 présélections, 6 sorties d'optocoupleur flottantes, Affichage LCD à deux lignes avec symboles d'affichage de la présélection en cours et de l'état des deux sorties, offrant une lecture aisée, Tension d'emploi: 90 ... 260 V C.A., Coupleur opto-électronique: sortie 1 à 6, optocoupleur NPN sortie 3 à 6 avec émetteur commun Schaltleistung 30 V C.C. / 10 mAfa |
|
|
| |