Ampli-séparateurs

Choisir votre produit

Produit


Version à 2 voies, Alimentation 115/230 V CA, Détecteur PNP/NPN 3 fils ou entrée push-pull, Sortie relais, Fonctions sélectionnées par commutateur DIP, Commande min./max., Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Relais bistable, Contrôle min./max., Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 90 ... 253 V C.A. , 45 ... 65 Hz, l'appareil de terrain: Détecteur 3 fils, Appareil de terrain [2]: sortie push-pullpa

Filtrer par