Appareils de signalisation du process

Choisir votre produit

Produit


2 seuils réglables, 2 sorties relais, Utilisation à l'aide de touches, Caractéristiques programmables via 12 points d'interpolation, Reset automatique des sorties, manuellement ou avec un signal externe, Tension d'emploi: 10 ... 30 V DC, Sortie relais: Inverseur, Dimensions: 96 mm x 48 mm x 102 mmfa


2 seuils réglables, 2 sorties relais, Utilisation à l'aide de touches, Caractéristiques programmables via 12 points d'interpolation, Reset automatique des sorties, manuellement ou avec un signal externe, Tension d'emploi: 90 ... 260 V C.A., Sortie relais: Inverseur, Dimensions: 96 mm x 48 mm x 102 mmfa

Affichage LED … 5 chiffres, contrasté et lumineux, Suppression des zéros en tête, Virgule décimale réglable, Affichage valeur maximum et valeur minimum, Compteur intégré avec mise à l'échelle spécifique, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, Dimensions: 48 mm x 24 mm x 65 mmfa

Affichage de la température en °C ou °F, Résolution pouvant atteindre 0,1 °C, Grand affichage LED hyperclair, Types RTD Pt100, Ni100 en mode 2, 3, ou 4 fils, Séparation galvanique, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC isolée galvaniquement, Dimensions: 48 mm x 24 mm x 68,3 mmfa

Affichage de la température en °C ou °F, Résolution pouvant atteindre 0,1 °C, Grand affichage LED hyperclair, Pour thermocouples J, K et N, Séparation galvanique, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC isolée galvaniquement, Dimensions: 48 mm x 24 mm x 68,3 mmfa

Séparation galvanique, Protection contre l'inversion de polarité, Degré de protection IP65 (de la face avant), Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC isolée galvaniquement, Dimensions: 96 mm x 48 mm x 90,7 mmfa

Filtrer par