Convertisseurs de signaux

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Amplificateur de borne une voie avec détection de rupture de ligne, entrée pour détecteurs NAMUR, tension d'alimentation 24 V CC, interface normalisée afin d'éviter les erreurs de transmission, affichage de l'état de commutation, LED jaunefa


Sortie relais avec 1 contact inverseur, visualisation de l'état de commutation : LED jaune, Diode de roue libre, Borne active compacte, Fixation par verrouillage par ressort sur 35 mm rail standard selon DIN EN 50022, Degré de protection IP20, Tension d'emploi: 24 V DC ± 15 %, types de capteurs connectables: capteurs 3 fils PNP ou NPN, Sortie relais: 1 inverseurfa


Fréquence limite 40 kHz, Sortie de tension ou de courant, Sortie pas-à-pas
(facteur de division 1 ... 9999), Groupe d'alimentation de mesure multiple, Connexion possible de capteurs 2, 3, 4 fils et NAMUR, ainsi qu'un codeur angulaire, Tension assignée: 200 ... 230 V C.A. ; 100 … 130 V AC; 50 / 60 Hz
20 VCC … 30 VCC, types de capteurs connectables: capteurs NAMUR selon DIN EN 60947-5-6fa

Dispositif multifonction avec modes de fonctionnement pour les codeurs incrémentaux, les codeurs absolus SSI et les codeurs rotatifs avec interface marche/arrêt, Interface USB pour la configuration et la lecture, Temps de conversion extrêmement courts, Courbe caractéristique non linéaire définissable par l'utilisateur avec 24 points d'interpolation, Sortie de tension auxiliaire 5 V CC et 24 V CC pour l'alimentation du codeur rotatif, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, Type d'entrée: Incrémentalfa

Amplificateur aux bornes à 1 voie, Entrée pour capteurs NAMUR, Tension d'alimentation 24 V DC, Interface standard pour éviter toute erreur de transmission des signaux, Visualisation de l'état de commutation, LED jaune, Tension d'emploi: 10 ... 30 V DC, types de capteurs connectables: NAMUR, transistor: PNPfa

Séparateur de signaux à 1 canal, Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation, Entrée pour détecteurs à 2 ou 3 fils, détecteurs NAMUR ou contacts secs, Fréquence d'entrée 1 mHz ... 10 kHz, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, Contact relais et sortie transistorisée, Shunt de démarrage, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuil, Shunt de démarragepa

Séparateur de signal 2 canaux, Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation, Entrées pour contact ou NAMUR, Fréquence d'entrée 1 mHz à 1 kHz, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, Contact relais et sortie transistorisée, Shunt de démarrage, Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande, Surveillance de défaut de ligne, Tension assignée: 20 ... 90 V CC / 48 ... 253 V C.A. 50 ... 60 Hzpa

Dispositif multifonction avec modes de fonctionnement pour les codeurs incrémentaux, les codeurs absolus SSI et les codeurs rotatifs avec interface marche/arrêt, Sortie analogique 16 bits, configurable pour les opérations de tension ou de courant, Interface USB et interface RS232/RS485 pour la configuration et la lecture, Temps de conversion extrêmement courts, Courbe caractéristique non linéaire définissable par l'utilisateur avec 24 points d'interpolation, Tension d'emploi: 18 ... 30 V CCfa

Amplificateur aux bornes à 1 voie, Entrée pour capteurs NAMUR, Tension d'alimentation 24 V DC, Interface standard pour éviter toute erreur de transmission des signaux, Visualisation de l'état de commutation, LED jaune, Tension d'emploi: 10 ... 30 V DC, types de capteurs connectables: NAMUR, transistor: NPNfa

Amplificateur aux bornes à 1 voie, Entrée pour capteurs NAMUR, Tension d'alimentation 24 V DC, Interface standard pour éviter toute erreur de transmission des signaux, Visualisation de l'état de commutation, LED jaune, Tension d'emploi: 10 ... 30 V DC, types de capteurs connectables: NAMUR, transistor: NPNfa
Page suivanteDernière page

Filtrer par