Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Eléments de visualisation/réglage | ||
---|---|---|
type | indication numérique | |
nombre de décades | 7 | |
valeur affichée | hauteur numérique 4 mm | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 230 V C.A. ± 10 % | |
Puissance absorbée | 0,9 VA | |
Entrée | ||
longueur d'impulsion/intervalle entre impulsions | 50 ms / 50 ms | |
fréquence de comptage | 10 Hz | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Humidité rel. de l'air | ≤ 80 % (pas condensable) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Raccordement | fil AWG 22 150 mm lang |
|
Masse | 18 g | |
Dimensions | 32 mm x 15 mm x 36 mm | |
Fixation | Ressorts de localisation | |
Durée de vie | > 50 x 106 impulsions |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7246 | ALL | 109 KB |