Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

codeur absolu ENA58IL-S10CA5-1516B30-RBD

ENA58IL-S10CA5-1516B30-RBD
  • Arbre plein
  • Communication via MODBUS RTU
  • Aucune usure du balayage magnétique
  • Haute résolution et précision

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ENA58IL-S10CA5-1516B30-RBD

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilcodeur absolu
erreur de linéarité≤ ± 0,1 °
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Durée de mission (TM)20 a
L1055 E+8 tours à une charge sur l'arbre axial/radial de 40/110 N
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V
Consommation à videtyp. 150 mA
Puissance absorbéeenv. 1 W
Retard à la disponibilité< 1 s
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)réglable
Interface
Type d'interfaceMODBUS RTU
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit , réglage d'origine : 13 Bit
Multitourjusqu'à 12 Bit , réglage d'origine : 15 Bit
Résolution globalejusqu'à 31 Bit , réglage d'origine : 25 Bit
Vitesse de transfertRéglage d'usine : 19,2 kbit/s
réglable : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 256000 Bits/s
Réglage de l'adressenuméro de nœud réglable, réglage d'usine par défaut 127
Temps de cycle< 50 µs
Conformité aux normesRS 485
Raccordement
Connecteurconnecteur M12, 5 broches
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 1 000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Boîtieracier, nickelé , peint
BrideAluminium
Arbreacier inox
Masseenv. 300 g
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie50 gcm2
Couple de démarrage< 3 Ncm à 20 °C
Contrainte d'arbre
Axial40 N
Radaial110 N
Réglage d'usine
Réglage d'origine

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENA58IL-S10CA5-1516B30-RBD

Fonction

La gamme ENA58IL comprend des codeurs de haute précision à balayage magnétique interne.

Ce codeur rotatif absolu multitour transmet une valeur de position correspondant au réglage de l'arbre via l'interface MODBUS RTU.

Les valeurs de position sont transférées en série via un bus à 2 fils (RS 485).