Codeur absolu ENA36HT-S***-IO-Link

ENA36HT-S***-IO-Link
  • Codeur absolu de la gamme Pure innovante
  • Arbre plein
  • Résistance climatique élevée
  • Haute résistance mécanique
  • Interface IO-Link pour les données de processus, le paramétrage et le diagnostic
  • Adapté au contrôle de l'état
  • Plage de mesure, sens de rotation et signaux de commutation programmables
  • Aucune usure du balayage magnétique
  • Haute résolution et précision
  • LED d'état

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ENA36HT-S***-IO-Link

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilCodeur absolu ultra-robuste de la gamme Pure
paramètre de mesureposition
Température
erreur de linéarité≤ ± 0,1 °
numéro de fichier ULE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd480 a à 40 °C
Durée de mission (TM)20 a
L1010 E+8 tours à une charge sur l'arbre axiale/radiale de 20/40 N
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
LED STATUSLED verte
clignotement avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi18 ... 30 V CC
Consommation à videmax. 50 mA
Puissance absorbéeenv. 1,5 W
Retard à la disponibilité< 1 s
Interface
Type d'interfaceIO-Link
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit paramétrable
Multitourjusqu'à 15 Bit paramétrable
Résolution globalejusqu'à 31 Bit paramétrable
Données de processusEntrée 12 Byte
- valeur de mesure 4 Byte
- résolution 16 Bit
- valeur de mesure auxiliaire 4 Byte
- signaux de commutation 2 Bit
- signaux de diagnostic 2 Bit
- données d'état
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif500901 (0x5245185), 500902 (0x5245186)
Vitesse de transfertCOM2 (230,4 kbit/s)
durée de cycle min.1,5 ms
Prise en charge du mode SIOnon
Type de port maître compatibleClasse A
Classe B (utilisez un adaptateur à 3 pôles ou un câble à 3 fils)
Raccordement
Connecteurconnecteur M12, 5 broches , Codé A
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP68, IP69
Interface de communicationIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 200 g, 11 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 1 000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Boîtieracier, thermopoudré
BrideAluminium
Arbreacier inox
Masseenv. 150 g
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie< 30 gcm2
Couple de démarrage< 5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial180 N
Radaial180 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENA36HT-S***-IO-Link

Fonction

Les codeurs absolus ultra-robustes avec interface IO-Link sont des codeurs de haute précision à balayage magnétique interne.

L'interface IO-Link intégrée propose une adaptation optimale à différentes applications, grâce au paramétrage, au transfert de données de processus et au contrôle de l'état.

Product Documentation: ENA36HT-S***-IO-Link

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Leaflet UL / Beipackzettel ULALLPDF127 KB
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF256 KB
Parameter Information
IODD for ENA36HT-S*9-00* seriesENGPDF308 KB
IODD for ENA36HT-S*9-15* seriesENGPDF311 KB

Agréments: ENA36HT-S***-IO-Link

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-7249ALLPDF142 KB
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7522ALLPDF236 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7523ALLPDF318 KB

Produits associés : ENA36HT-S***-IO-Link

Accessoires

Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sortiesfa

Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sortiesfa
Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sortiesfa
Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage A, 5 broches, câble PUR grisfa
Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sortiesfa
Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à visfa
Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, bornes enfichablesfa
Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à visfa
IO-Link maître, alimentation via port USB ou alimentation indépendante, voyants LED, fiche M12 pour connexion des cellulesfa
Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, connecteurs enfichablesfa