Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Principe de détection | Mesure opto-électronique | |
Type d'appareil | codeur absolu monotour | |
numéro de fichier UL | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product. | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 130 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
L10 | 1,9 E+11 à 6 000 tr/min et contrainte arbre axiale/radiale 20/40 N | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Puissance absorbée | max. 4 W | |
Linéarité | ± 0,5 LSB (12 Bit) , | |
Code de sortie | Code binaire | |
Gradient de code (direction de comptage) | paramétrable, montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code) descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code) |
|
Interface | ||
Type d'interface | PROFINET IO | |
Résolution | ||
Monotour | jusqu'à 16 Bit | |
Résolution globale | jusqu'à 16 Bit | |
Physique | Ethernet | |
Vitesse de transfert | 100 MBit/s | |
Temps de cycle | ≤ 1 ms (IRT) ; ≤ 10 ms (RT) | |
Raccordement | ||
Connecteur | Ethernet: 2 prises M12 x 1, 4-polig, codage D alimentation : 1 connecteur M12 x 1, 4-pôles, codage A * |
|
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529, côté arbre : IP64 (sans joint d'arbre)/IP66 (avec joint d'arbre) côté boîtier : IP65 Version acier inoxydable : intégralement IP67 |
|
Test climatique | DIN EN 60068-2-3, sans câblage | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product. | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | boîtier : aluminium, revêtu de poudre bride : aluminium arbre : acier inox |
|
Combinaison 1 | boîtier : aluminium, revêtu de poudre bride : aluminium arbre : acier inox |
|
Combinaison 2 (inox) | boîtier : acier inox 1.4305 / AISI 303 bride : acier inox 1.4301 / AISI 304 arbre : acier inox 1.4305 / AISI 303 |
|
Masse | env. 360 g (combinaison 1) env. 910 g (combinaison 2) |
|
Vitesse de rotation | max. 12000 min -1 | |
Moment d'inertie | 30 gcm2 | |
Couple de démarrage | ≤ 3 Ncm (version sans joint d'arbre) | |
Couple de serrage des vis de fixation | max. 1,8 Nm | |
Contrainte d'arbre | ||
Décalage angulaire | ± 0,9 ° | |
Décalage axial | statique : ± 0,3 mm, dynamique : ± 0,1 mm | |
Ecart latéral | statique : ± 0,5 mm, dynamique : ± 0,2 mm | |
Dimensions | ||
Longueur | 95 mm | |
Diamètre | 59 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Outre les codeurs CANopen, DeviceNet, PROFIBUS et AS-Interface, nous avons élargi notre gamme de codeurs absolus fonctionnant via un bus avec le ESS58 pour Ethernet.
Les codeurs absolus fournissent une valeur palier absolue à chaque réglage d'angle. Ces appareils ont une résolution maximale de base de 65 536 pas par tour (16 bits).
L'interface Ethernet de ce codeur absolu prend en charge le protocole Profinet. Le serveur web intégré fournit des applets Java permettant de paramétrer l'ensemble des caractéristiques du codeur depuis n'importe quel navigateur Internet. Outre les nombreuses fonctions telles que le réglage de la résolution, les services e-mail, la modification de l'adresse IP, etc., l'appareil permet également de sélectionner les modes de fonctionnement suivants :
Mode directif
Mode cyclique
Modification du mode
Le codeur absolu est monté directement sur l'arbre de l'application, sans dispositif d'accouplement. Un support de couple empêche la rotation du codeur absolu.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1622 KB | |
Manuels | |||
Manual absolute rotary encoder with PROFINET interface | ENG | 4604 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 219 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | 280 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3630 | ALL | 76 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
GSDML file ProfiNet encoders / GSDML-Datei ProfiNet-Drehgeber | 11/2016 | ZIP | 10 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|