codeur absolu monotour EVS58-PN

EVS58-PN
  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • PROFINET IRT
  • Simple tour 16 bits
  • Bride synchro ou bride de serrage
  • Une boucle à travers l'Ethernet en raison d'une approche intégrée commutateur à 2 ports (IRT-capable)
  • Adresse IP réinitialisable
  • Pas de commutateur DIP pour le réglage de l'adresse
  • Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrain
  • LED d'état

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  EVS58-PN

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilcodeur absolu monotour
numéro de fichier ULE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd130 a
Durée de mission (TM)20 a
L101,9 E+11 à 6 000 tr/min et contrainte arbre axiale/radiale 20/40 N
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Puissance absorbéemax. 4 W
Linéarité± 0,5 LSB (12 Bit)
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)paramétrable,
montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code)
descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Interface
Type d'interfacePROFINET IO
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Résolution globalejusqu'à 16 Bit
PhysiqueEthernet
Vitesse de transfert100 MBit/s
Temps de cycle≤ 1 ms (IRT) ; ≤ 10 ms (RT)
Raccordement
ConnecteurEthernet: 2 prises M12 x 1, 4-polig, codage D
alimentation : 1 connecteur M12 x 1, 4-pôles, codage A *
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529,
côté arbre : IP64 (sans joint d'arbre)/IP66 (avec joint d'arbre)
côté boîtier : IP65
Version acier inoxydable : intégralement IP67
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérialboîtier : aluminium, revêtu de poudre
bride : aluminium
arbre : acier inox
Combinaison 1boîtier : aluminium, revêtu de poudre
bride : aluminium
arbre : acier inox
Combinaison 2 (inox)boîtier : acier inox 1.4305 / AISI 303
bride : acier inox 1.4301 / AISI 304
arbre : acier inox 1.4305 / AISI 303
Masseenv. 370 g (combinaison 1)
env. 840 g (combinaison 2)
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage≤ 3 Ncm (version sans joint d'arbre)
Contrainte d'arbre
Axial40 N
Radaial110 N
Dimensions
Diamètre59 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: EVS58-PN

Fonction

Outre les codeurs CANopen, DeviceNet, PROFIBUS et AS-Interface, nous avons élargi notre gamme de codeurs absolus fonctionnant via un bus avec le EVS58 pour Ethernet.

Les codeurs absolus fournissent une valeur palier absolue à chaque réglage d'angle. Ces appareils ont une résolution maximale de base de 65 536 pas par tour (16 bits).

L'interface Ethernet de ce codeur absolu prend en charge le protocole Profinet. Le serveur web intégré fournit des applets Java permettant de paramétrer l'ensemble des caractéristiques du codeur depuis n'importe quel navigateur Internet. Outre les nombreuses fonctions telles que le réglage de la résolution, les services e-mail, la modification de l'adresse IP, etc., l'appareil permet également de sélectionner les modes de fonctionnement suivants :

  • Mode directif

  • Mode cyclique

  • Modification du mode

Conçu pour les supports d'arbre, cet appareil est disponible avec une bride synchro ou une bride de serrage.

Product Documentation: EVS58-PN

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1648 KB
Manuels
Manual absolute rotary encoder with PROFINET interfaceENGPDF4604 KB

Agréments: EVS58-PN

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3630ALLPDF76 KB

Logiciel: EVS58-PN

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
GSDML file ProfiNet encoders / GSDML-Datei ProfiNet-Drehgeber11/2016ZIP10 KB

Produits associés : EVS58-PN

Accessoires
Equerre de montagefa
Élément de fixation synchronefa
Support de montage pour bride synchrofa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement rondelle élastique, Très grande rigidité du ressort de torsion, Jusqu'à 12 000 t/min, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Amortissement des vibrations, Isolant électriquefa
Accouplement rondelle élastique, Très grande rigidité du ressort de torsion, Jusqu'à 12 000 t/min, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Amortissement des vibrations, Isolant électriquefa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement de précision, Accouplement de précisionfa
Accouplement de précision, Accouplement de précisionfa
Support de montage à ressort avec un diamètre de 36 mm, Matérial: aluminium, anodiséfa