codeur absolu monotour DSS58

DSS58
  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • Simple tour 16 bits
  • Interface DeviceNet à séparation galvanique
  • Arbre creux emboîtable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  DSS58

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilcodeur absolu monotour
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à videmax. 230 mA pour 10 V C.C.
max. 100 mA pour 24 V DC
Retard à la disponibilité< 250 ms
Linéarité± 2 LSB avec 16 Bit, ± 1 LSB avec 13 Bit, ± 0,5 LSB avec 12 Bit
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code)
descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Interface
Type d'interfaceDeviceNet
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Résolution globalejusqu'à 16 Bit
Vitesse de transfertmax. 0,5 MBit/s
Raccordement
Bornier de raccordementcapot de boîtier amovible avec bornier
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
IP66 (avec joint d'arbre)
Test climatiqueDIN EN 60068-2-30 , sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4
ImmunitéDIN EN 61000-6-2
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Combinaison 1boîtier : aluminium, revêtu de poudre
bride : aluminium
arbre : acier inox
Combinaison 2 (inox)boîtier : acier inox
bride : acier inox
arbre : acier inox
Masseenv. 550 g (combinaison 1)
env. 1100 g (combinaison 2)
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage≤ 3 Ncm (version sans joint d'arbre)
Couple de serrage des vis de fixationmax. 1,8 Nm
Contrainte d'arbre
Décalage angulaire± 0,9 °
Décalage axialstatique : ± 0,3 mm, dynamique : ± 0,1 mm
Ecart latéralstatique : ± 0,5 mm, dynamique : ± 0,2 mm
Dimensions
Longueur87 mm
Diamètre59 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: DSS58

Fonction

Outre les codeurs CANopen, PROFIBUS et AS-Interface, nous avons élargi notre gamme de codeurs absolus fonctionnant via un bus avec le DSS58 pour DeviceNet.

Les codeurs absolus fournissent une valeur palier absolue à chaque réglage d'angle. Toutes ces valeurs sont représentées par des modèles de codes d'au moins un disque de codes. Les disques de codes sont balayés par une LED infrarouge et le modèle de bits obtenu est détecté par le biais d'un dispositif optique. Ces signaux sont amplifiés électroniquement et transmis à l'interface pour être traités.

Le codeur absolu a une résolution maximale de base de 65 536 pas par tour (16 bits).

L'interface de bus CAN intégrée au codeur absolu prend en charge toutes les fonctions DeviceNet. Les modes de fonctionnement suivants peuvent être programmés et peuvent être individuellement activés ou désactivés :

  • Mode directif

  • Mode cyclique

  • Modification du mode

Le codeur absolu est monté directement sur l'arbre de l'application, sans dispositif d'accouplement. Un support de couple empêche la rotation du codeur absolu.

Product Documentation: DSS58

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual DeviceNet encodersENGPDF2204 KB

Design / Simulation: DSS58

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP160 KB

Agréments: DSS58

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2627AALLPDF75 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7151ALLPDF246 KB

Logiciel: DSS58

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
EDS file encoders Dxx58, DVx14 / EDS-Datei Drehgeber Dxx58, DVx1404/2012ZIP16 KB

Produits associés : DSS58

Accessoires
Capot de bus avec connecteurs M12x1 pour les codeurs des séries Pxx58, Dxx58 et Cxx58fa
Jeu d'accessoires pour codeur rotatif absolu ∅ 58 avec arbre creux encastré 15 mmfa
Jeu d'accessoires pour codeur rotatif absolu ∅ 58 avec arbre creux encastré 14 mmfa
Jeu d'accessoires pour codeur rotatif absolu ∅ 58 avec arbre creux encastré 12 mmfa
Jeu d'accessoires pour codeur rotatif absolu ∅ 58 avec arbre creux encastré 10 mmfa