Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Principe de détection | Mesure opto-électronique | |
Type d'appareil | codeur absolu multitour | |
numéro de fichier UL | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product. | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 120 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
L10 | 1,9 E+11 à 6 000 tr/min et contrainte arbre axiale/radiale 20/40 N | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Puissance absorbée | max. 4 W | |
Linéarité | ± 2 LSB ( jusqu'à 16 Bit ) | |
Code de sortie | Code binaire | |
Gradient de code (direction de comptage) | paramétrable, montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code) descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code) |
|
Interface | ||
Type d'interface | PROFINET IO | |
Résolution | ||
Monotour | jusqu'à 16 Bit | |
Multitour | 14 Bit | |
Résolution globale | jusqu'à 30 Bit | |
Physique | Ethernet | |
Vitesse de transfert | 100 MBit/s | |
Temps de cycle | ≤ 1 ms (IRT) ; ≤ 10 ms (RT) | |
Raccordement | ||
Connecteur | Ethernet: 2 prises M12 x 1, 4-polig, codage D alimentation : 1 connecteur M12 x 1, 4-pôles, codage A * |
|
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | DIN EN 60529, version aluminium : Côté arbre : IP64 (sans joint d'étanchéité d'arbre)/IP66 (avec joint d'étanchéité d'arbre) Côté boîtier : IP65 Version acier inoxydable : intégralement IP67 |
|
Test climatique | DIN EN 60068-2-3, sans câblage | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product. | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | boîtier : aluminium, revêtu de poudre bride : aluminium arbre : acier inox |
|
Combinaison 1 | boîtier : aluminium, revêtu de poudre bride : aluminium arbre : acier inox |
|
Combinaison 2 (inox) | boîtier : acier inoxydable 1.4305 / AISI 303 bride : acier inoxydable 1.4305 / AISI 303 arbre : acier inoxydable 1.4305 / AISI 303 |
|
Combinaison 3 (A) | boîtier : acier inoxydable 1.4404 / AISI 316L bride : acier inoxydable 1.4404 / AISI 316L arbre : acier inoxydable 1.4112 / AISI 440B |
|
Masse | env. 370 g (Version aluminium) env. 860 g (Version en acier inoxydable) |
|
Vitesse de rotation | max. 12000 min -1 pour IP64 max. 3000 min -1 pour IP66/IP67 |
|
Moment d'inertie | 30 gcm2 | |
Couple de démarrage | ≤ 3 Ncm (version sans joint d'arbre) | |
Contrainte d'arbre | ||
Axial | 40 N | |
Radaial | 110 N | |
Dimensions | ||
Diamètre | 59 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Les codeurs rotatifs absolus multitours fournissent une valeur palier absolue à chaque réglage d'angle.
Ces appareils ont une résolution maximale de base de 65 536 pas par tour (16 bits) et codent jusqu'à 16 384 tours (14 bits). Par conséquent, la résolution globale s'élève à 30 bits. Compte tenu du grand nombre de pas de mesure (plus d'un milliard), ce type de codeur peut être utilisé pour diviser de très longues distances linéaires en pas de mesure plus petits.
Conçu pour les arbres, cet appareil est disponible avec une bride synchro ou une bride de serrage.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1650 KB | |
Manuels | |||
Manual absolute rotary encoder with PROFINET interface | ENG | 4604 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | 280 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3630 | ALL | 76 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
GSDML file ProfiNet encoders / GSDML-Datei ProfiNet-Drehgeber | 11/2016 | ZIP | 10 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|