Guidage de route par caméra (PGV)

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface CANopen, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Suivi sans contact de trajectoire d'une bande colorée, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière blanc/bleufa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface PROFINET, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Suivi sans contact de trajectoire d'une bande colorée, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière blanc/bleufa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface EtherNet/IP, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Suivi sans contact de trajectoire d'une bande colorée, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière blanc/bleufa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, RS Interface 485, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Suivi sans contact de trajectoire d'une bande colorée, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière blanc/bleufa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, SIL 3 (EN 61508), Interface PROFINET, Catégorie 4 PL e (EN ISO 13849), Interface PROFIsafe, Positionnement sans contact sécurisé sur la bande de codes Data Matrix, Distance transversale maximale de 100 km , Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Sortie de qualité du code, Détection de pollutionfa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Suivi sans contact de trajectoire d'une bande colorée, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière blanc/bleu, Interface EtherCAT, Sortie de qualité du codefa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface CANopen, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière visible rouge, Câble fixe, Résistance de terminaison, commutable, Horodatage de la capture d'image, Possibilité de synchronisationfa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface série RS 485 adressable, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière visible rouge, Câble fixe, Résistance de terminaison, commutable, Possibilité de synchronisationfa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Protocole TCP/IP via Ethernet, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Lumière visible rouge, Câble fixe, Horodatage de la capture d'image, Possibilité de synchronisationfa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface CANopen, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière visible rouge, Câble fixe, Résistance de terminaison, commutable, Horodatage de la capture d'image, Possibilité de synchronisationfa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Series

Communication interface

Reading Distance

Depth of focus

Passage speed

Light Type

Method of Electrical Connection

Functional safety related parameters

Positioning Systems

In addition to camera-based positioning systems, Pepperl+Fuchs provides you with optical and inductive positioning systems. Learn more about these technologies and the possibilities they offer. 

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.