Système d'identification haute température

Systèmes d'identification haute température

Pepperl+Fuchs propose des systèmes d'identification industriels robustes pour une large gamme d'environnements et de processus de fabrication. Le système d'identification haute température de Pepperl+Fuchs est conçu pour s'adapter à des températures allant jusqu'à 500 °C.

Des systèmes d'identification utilisant des codes-barres ou des étiquettes RFID sont utilisés pour la fabrication automatisée de nombreux produits. Certaines opérations de fabrication nécessitent des températures élevées, par exemple pour le séchage, le durcissement des adhésifs et les opérations de peinture.

Ces étapes de fabrication génèrent une forte demande d'étiquettes RFID ou de codes-barres. Dans certaines applications, si l'étiquette est réutilisable, une solution RFID peut être préférée.

Dans d'autres configurations, les codes-barres ou étiquettes RFID doivent supporter des cycles alternatifs allant jusqu'à plusieurs centaines de degrés. Les composants électroniques ou les batteries dans une étiquette RFID ne sont pas adaptés à certaines températures extrêmes.

Le système d'identification haute température OIT est une solution à marquage direct de pièces utilisant un code bidimensionnel qui s'intègre durablement au produit. La symbologie peut être soit un code Data Matrix reconnu aux normes sectorielles, soit un code défini personnellement (et donc sécurisé). Avec l'utilisation de normes Data Matrix ECC200, les données peuvent être répétées et mieux tolérer les pannes. La lisibilité n'est pas affectée par la saleté ou la peinture, car le contraste est optimisé par un éclairage infrarouge intégré.


Caractéristiques :

  • Feuilles de codes résistantes à la chaleur pour les températures allant jusqu'à 500 °C
  • Idéales pour les ateliers de peinture, boulangeries et autres exploitations à haute température
  • Garantit une identification homogène sur l'ensemble du processus de fabrication
  • Connexion facile à tous les contrôleurs courants
  • Capacité d'identification pouvant atteindre 1 million d'objets
  • Réglage facile
  • Conception à boîtier unique, aucun composant supplémentaire


Système d'identification haute température avec feuilles de codes
Identification optique

Des lecteurs de codes 2D et des douchettes aux lecteurs de codes-barres en passant par les équipements spéciaux, trouvez la solution idéale pour vos tâches d'identification optique.