Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Terminal Box Ex e, Aluminum EA/DA*

EA/DA*
  • Aluminum alloy
  • Various enclosure size and design variants
  • Ex e and Ex tD certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Customizable configuration as per specification
  • Degree of protection IP66

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  EA/DA*

Electrical specifications
Operating voltage690 V max.
Operating currentapplication-specific
Mechanical specifications
Enclosure coverfully detachable
Cover fixingstainless steel socket cap head screws
Screwssee PDF data sheet
Material of screwsstainless steel
Yield stressmin. 1100 N/mm2
Cover sealchloroprene
Degree of protectionIP66
Cable entrysee PDF data sheet
cable glands as per specification
Terminal assembly
Number of railssee PDF data sheet
Number of terminals per railsee PDF data sheet
Material
Enclosurealuminum alloy
FinishEA: epoxy coated RAL 7032
DA: epoxy coated X15 Orange
Masssee PDF data sheet
valid for empty enclosure, will increase according to integrated components
Dimensionssee PDF data sheet
Mountingsee PDF data sheet
Groundingsee PDF data sheet
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
depending on integrated components
Data for application in connection with hazardous areas
EU-type examination certificateSIRA 09 ATEX 3178X
MarkingEx-Hexagon II 2 GD
Ex e IIC T* Gb
Ex tD A21
T6/T80 °C @ Ta +55 °C
T5/T95 °C @ Ta +55 °C
Maximum power dissipationsee PDF data sheet
International approvals
IECEx approvalIECEx SIM 08.0017X
Conformity
Degree of protectionEN60529
CE marking0102
General information
Ordering informationThis solution will be delivered completely configured and assembled ready for use. For configuration details please contact Customer Service.
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027180502
ECLASS 12.027180502
ECLASS 11.027180502
ECLASS 10.0.127180502
ECLASS 9.027180502
ECLASS 8.027180502
ECLASS 5.127180502
ETIM 9.0EC002503
ETIM 8.0EC002503
ETIM 7.0EC002503
ETIM 6.0EC002503
ETIM 5.0EC002713
UNSPSC 12.139121314

Details: EA/DA*

Product Documentation: EA/DA*

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Brief instructions / KurzanleitungALLPDF494 KB

Approvals: EA/DA*

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Australia Sira II 2GD ATEXSIRA 09ATEX3178XALLPDF281 KB
SIMTARS IECEx Certificate of ConformityIECEx SIM 08.0017XALLLINK---
SR sorozat – rozsdamentes acél burkolatok veszélyes területekre

Az új, rozsdamentes acélból készült SR szekrénysorozat a moduláris felépítés miatt igazán lenyűgöző: Fedezze fel a szekrényválasztékot, amely minden alkalmazásnál tökéletes megoldás – minden szinten...

Használja online eszközünket egyedi kapcsolódobozának gyors konfigurálásához.

Egy munkanapon belül megkeressük ajánlatunkkal!