Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:
Termék leírása |
---|
Universal distance sensor, measurement to object, 100 mm detection range, red laser light, laser class 2, RS485 interface, 2 x PNP outputs, analog output, M12 plug |
General specifications | ||
---|---|---|
Measuring range | 30 ... 100 mm | |
Light source | laser diode typ. service life 50,000 h at Ta = +40 °C |
|
Light type | modulated visible red light | |
Laser nominal ratings | ||
Note | LASER LIGHT , DO NOT STARE INTO BEAM | |
Laser class | 2 | |
Wave length | 650 nm | |
Light spot representation | approx. 1.5 mm x 3 mm at 100 mm | |
Measuring method | Laser triangulation | |
Ambient light limit | ≤ 5000 Lux | |
Nominal ratings | ||
Linearity error | 0.25 % of the measuring range | |
Repeat accuracy | < 0.25 % of the measured value | |
Resolution | < 0.1 % of the measuring range | |
Temperature drift | < 0.02 % / °C | |
Indicators/operating means | ||
Operation indicator | LED green | |
Function indicator | 2 yellow LEDs: Switching status (each output) , 4 green LEDs: Operating mode | |
Control elements | Control panel : Adjuster for switch point , Operating mode , Analog output ( S - Set , T - Toggle ) | |
Parameterization indicator | LED red | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 18 ... 30 V DC | |
No-load supply current | ≤ 40 mA at 24 V DC | |
Protection class | II , rated voltage ≤ 50 V DC | |
Time delay before availability | ≤ 300 ms | |
Interface | ||
Interface type | RS-485 | |
Output | ||
Interfaces | RS-485 | |
Signal output | 2 PNP outputs, independent , short-circuit protected, reverse polarity protected | |
Switching current | max. 100 mA | |
Measurement output | 1 analog output 4 ... 20 mA, short-circuit/overload protected , Rmax = 500 Ohm | |
Switching frequency | ≤ 1 kHz | |
Response time | 0.4 ms | |
Compliance with standards and directives | ||
Directive conformity | ||
EMC Directive 2004/108/EC | EN 60947-5-2 | |
Standard conformity | ||
Laser class | DIN EN 60825-1:2008, IEC 60825-1:2007 | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed | |
Approvals | CE, cULus | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP67 | |
Connection | M12 connector, 8-pin | |
Material | ||
Housing | ABS , impact resistant | |
Optical face | PMMA | |
Mass | approx. 43 g | |
Dimensions | ||
Height | 50 mm | |
Width | 17 mm | |
Depth | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Manuals | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
Manual VDM18/151 | ENG | 1008 KB |
CAD | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 248 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificates | Tanúsítvány sz. | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB |
Software Tools | Megjelenési információ | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
Software for VDM18*/88* Series / Software für Serie VDM18*/88* | 07/2007 | ZIP | 1065 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Most először kapható összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt portfólió. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes választékban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...