Approvato per l'uso nelle zone a rischio di esplosione 1 e 2 (II 2 G), così come nella zona 22 (II 3 D) per le polveri, i pannelli operatori a sicurezza intrinseca TERMEX facilitano il monitoraggio e il controllo di macchine e processi in modo flessibile ed economico.
I terminali TERMEX, solitamente, sono collegati a un PLC. I protocolli di comunicazione bus di campo Profibus DP e Modbus possono essere utilizzati per la trasmissione di dati. Possono essere utilizzate anche le interfacce RS 232, RS 485 o TTY. I terminali TERMEX comunicano con i PLC tipici di tutti i principali produttori. Il funzionamento classico del pannello è possibile con una connessione a un computer host utilizzando un protocollo ASCII.
È possibile scegliere tra una vasta gamma di pannelli operatore a seconda della particolare natura dell'attività da svolgere:
I terminali alfanumerici TERMEX 220 e TERMEX 320 con approvazione ATEX, e TERMEX 221 e TERMEX 321 con approvazione FM, presentano un display monocromo da 4x20 caratteri e sono utilizzati per navigare, visualizzare i valori misurati e mostrare messaggi in impianti di minore complessità. Sono connessi al PLC tramite un'unità di alimentazione nell'area sicura. È possibile scambiare dati con il PLC per mezzo di vari protocolli di comunicazione o di bus di campo. Utilizzando un protocollo ASCII classico, TERMEX può essere impiegato come un terminale per PC
I terminali grafici monocromo TERMEX 230 e TERMEX 330 con approvazione ATEX e TERMEX 231 e TERMEX 331 con approvazione FM sono concepiti per sistemi con esigenze di visualizzazione e controllo complesse. Questi terminali grafici permettono di visualizzare i dati in maniera semplice utilizzando diverse dimensioni del carattere ed elementi grafici incorporati.