Hai trovato la soluzione? La risposta all'indovinello è sul numero 2 della E-News di marzo 2014

2010-08-11

Che cos'è il rapporto di miscela?

Rompicapo: i bicchieri

Troverai di fronte a te un boccale di birra che contiene 250 ml di birra e un bicchiere di limonata con la stessa quantità.

Togli un cucchiaio di birra dal boccale e versalo nel bicchiere; poi togli la stessa quantità di limonata dal bicchiere e versala nel boccale di birra. C'è nuovamente la stessa quantità di liquido in entrambi i bicchieri.

C'è più birra nel boccale che limonata nel bicchiere?


Risposta

No, perché il rapporto di miscela in entrambi i bicchieri è rimasto invariato.

A fine esperimento, c'è sempre la stessa quantità di liquido in entrambi i bicchieri, in quanto la quantità di limonata tolta dal bicchiere, è stata sostituita dalla stessa quantità di birra, indipendentemente dal fatto che siano state mischiate le due sostanze.

Prova con l'esempio seguente: supponendo che il liquido di un cucchiaio contenga un 90% di limonata, aggiungilo alla birra; mancherà, in questo modo, un 90% (un cucchiaio) di limonata dal bicchiere. Questa quantità è rimasta nella birra. Ora, togli il 90% di un cucchiaio di birra e versalo nella limonata.