Alimentatore trasmettitore e convertitore di segnale flessibile

2016-07-11

Alimentatore trasmettitore KFU8-VCR-1
Alimentatore trasmettitore KFU8-VCR-1

In molte applicazioni di automazione di processo, spesso sono necessari dispositivi versatili che valutino i segnali di corrente e tensione o che fungano da alimentatore trasmettitore. Con il KFU8-VCR-1, è disponibile un nuovo alimentatore trasmettitore universale con funzione di convertitore di segnale.

Grazie alla multifunzionalità, il nuovo alimentatore trasmettitore isolato galvanicamente è il dispositivo completo per eccellenza per la conversione dei segnali di tensione e corrente. KFU8-VCR-1 alimenta trasmettitori a 2 o 3 fili ed è in grado di elaborare segnali di corrente e tensione in ingresso. La presenza di più uscite fornisce fonti di alimentazione attive e passive con una sola tensione di erogazione, consentendo una facile integrazione del segnale di campo con il sistema di controllo.

I commutatori rotanti posizionati frontalmente consentono di impostare i dispositivi senza la necessità di un computer. Inoltre, non è necessario alcun alimentatore esterno poiché il KFU8-VCR-1 offre un alimentatore ad ampia gamma per l'impiego in tutto il mondo.